Zasada pomiaru | Temperature switch | |
Charakterystyka / Aplikacja | Intelligent temperature switch with Pt100 sensor (class A) for hygenic applications FDA compliant | |
Zasilanie pomocnicze | 12...30 V DC | |
Błąd pomiaru | -50...75 °C: <0,5 K (-58...167 °F: <0,9 °F) 75...150 °C: <0,65 K (167...302 °F: <1,2 °F) | |
Dryft długoterminowy | <0,1 K/a (<0,2°F) | |
Zakres temperatur pracy | -50...150 °C (-58...302 °F) | |
Przyłącze technologiczne | hygienic connections | |
Wskazówka | Not defined |