Принциип измерения | ||
Характеристики / Применение | метрические размеры модульная система измерения температуры малое время отклика резьбовое присоединение к процессу без шейки с термогильзой/защитной гильзой (металлической) мини-головка | |
Термогильза / защитная трубка | сварная защитная трубка | |
Вставка/чувствительный элемент | с минеральной изоляцией (MI), гибкий | |
Внешний диаметр защитной трубки / вставки | 4,5 мм (0,18'') | |
Максимальная длина по запросу | до 10000,00 мм (393,70'') | |
Материал защитной трубки/термогильзы | 1.4571 (316Ti) | |
Присоединение к процессу | наружная резьба: G1/2" | |
Форма наконечника датчика | прямой | |
Шероховатость поверхности Ra | 1,6 мкм (63,0 мкдюйма) | |
Диапазон рабочих температур | PT 100: -50 °C ... 400 °C (-58 °F ... 752 °F) | |
Макс. рабочее давление (статическое) | при 20 °C: 50 бар | |
Погрешность | класс A согласно IEC 60751 класс B согласно IEC 60751 | |
Время отклика | t50 = 10 с t90 = 30 с | |
Встраиваемый нормирующий преобразователь | нет |