技术参数

温度计
测量原理热电阻
特点/应用英标
模块化温度计
满足重尘应用要求
可以在危险区中使用
螺纹过程连接
带延长颈
热保护套管无(不能与热保护套管配套使用)
铠装芯子/探头矿物绝缘材料(MI),可弯曲
热保护套管外径3.0 mm (0.12'')
6.0 mm (0.24'')
所需最大插入深度最大30,000.00 mm (1.181.10'')
热保护套管材质1.4404 (316L)
过程连接公螺纹:
NPT1/2"
NPT3/4"
M20x1.5
卡套:
NPT1/2"
NPT3/4"
热保护套管末端类型直管型
表面光洁度Ra未设置
工作温度范围PT100 TF StrongSens:
-50 °C ...500 °C
(58 °F ...932 °F)
PT100 WW:
-200 °C ...600 °C
(-328 °F ...1.112 °F)
PT100 TF:
-50 °C ...400 °C
(58 °F ...752 °F)
最大过程压力(静压)20 °C时:80 bar (1.160 psi)
测量精度Cl. A ,遵循IEC 60751标准
Cl. AA,遵循IEC 60751标准
响应时间t50 = 2 s
t90 = 5 s
模块化温度变送器是(4…20 mA;HART;PROFIBUS PA;FOUNDATION FIELDBUS)
防爆认证ATEX II
IECEx
NEPSI
防爆
证书Gost认证
SIL(仅针对变送器)