Principe de mesure | ||
Entrée | 1 x RTD, TC, Ohm, mV | |
Sortie | Bus de terrain PROFIBUS-PA | |
Tension dʹalimentation | 9...35 V DC (Version standard) 9...15 V DC (Version-Ex) | |
Communication | PROFIBUS-PA | |
Installation | En tête de sonde format DIN B | |
Précision | (Pt 100, -50...200°C) <= 0,15 K | |
Isolation galvanique | Oui | |
Certification | ATEX: Ex ia FM+CSA: IS Agrément pour zone poussière 22 NEPSI Ex nA |