Principe de mesure | ||
Entrée | 1 x RTD, TC, Ohm, mV | |
Sortie | 1 x analogique 4...20 mA | |
Tension dʹalimentation | 11,5...35 V DC (version standard) 11,5...30 V DC (version Ex) | |
Communication | Protocole HART | |
Installation | Tête de raccordement forme B | |
Précision | (Pt100, -50...200 °C) <= 0,2 K (Pt100, -58...392 °F) <= 0,4 °F | |
Isolation galvanique | oui | |
Certification | UL Ex IS UL Ex NI GL marine approval GOST Ex i FM IS,NI,Class I,Div.1+2,Group ABCD CSA IS,NI,Class I,Div.1+2,Group ABCD ATEX II1G Ex ia IIC T4/T5/T6 ATEX II3G Ex nA IIC T4/T5/T6 ATEX II3D ATEX II1G Ex ia IIC T6, II3D ATEX II3G Ex nA IIC T6, II3D FM+CSA IS,NI,Class I,Div.1+2,Group ABCD CSA General Purpose IECEx Ex ia IIC T6/T5/T4 ATEX IECEx II1G Ex ia IIC T6 Ga EAC Ex ia IIC T6 Ga GL (German Lloyd) |