技术参数

温度计
测量原理热电阻
特点/应用英标型
卫生型应用
防腐应用
卫生型过程连接
带延长颈
热保护套管无(不能与热保护套管配套使用)
铠装芯子/探头无可更换铠装芯子
热保护套管外径6.0 mm (0.24")
8.0 mm (0.31")
所需最大插入深度最大400 mm (15.75'')
热保护套管材质316L
过程连接卡套螺纹
Triclamp卡箍
Microclamp卡箍
ISO2852接头
Ingold接头
G3/4" Liquiphant
G1" Liquiphant
Varivent
SMS 1147
DIN 11851螺纹管道接头
热保护套管末端类型直管型
缩径型
表面光洁度Ra0.76 μm (30 μin)
0.38 μm (15 μin)
工作温度范围PT100:
-50…200 °C
(-58…392 °F)
最大过程压力(静压)20 °C时:40 bar (580 psi)
测量精度Cl. A,符合IEC 60751标准
响应时间取决于设置
模块化温度变送器是(4 ... 20 mA、HART)
证书SIL (transmitter only)