Principe de mesure | Thermocouple | |
Caractéristiques / Applications | TA20J - inox - avec ou sans affichage TMT142 - aluminium - boîtier de terrain avec ou sans affichage TMT162 - aluminium - boîtier de terrain avec ou sans affichage TMT162 - inox - boîtier de terrain avec ou sans affichage Alu - couvercle à vis avec chaîne - bleu E+H Plastique PP - couvercle à vis avec chaîne TA30H - aluminium avec ou sans affichage | |
Protecteur / tube de protection | A utiliser avec un protecteur | |
Insert / Sonde | à isolation minérale (MI), flexible
| |
Diamètre extérieur tube de protection / insert | 1/4'' (6,35 mm) | |
Longueur dʹimmersion sur demande | jusqu'à 762 mm (30") autres sur demande | |
Matériau tube de protection/protecteur | Gaine du capteur 316 Alloy 600 | |
Revêtement en option | Non applicable | |
Raccord process | Raccord du protecteur filetage mâle : NPT1/2" | |
Forme de lʹextrémité | Droite | |
Rugosité de surface Ra | Non défini | |
Gamme de temperature de service | Type T : -270 °C ...370 °C (-454 °F ...698 °F) Type J : -210 °C ...720 °C (-346 °F ...1.328 °F) Type E : -270 °C ...820 °C (-454 °F ...1.508 °F) Type K : -270 °C ...1.150 °C (-454 °F ...2.102 °F) Type N : -270 °C ... 1.150 °C (-454 °F ...2.102 °F) | |
Pression process max. (statique) | à 20 °C : 100 bar (1.450 psi) | |
Précision | Classe 1 selon IEC 60584 Classe 2 selon IEC 60584 | |
Temps de réponse | 63% rt = 1,3 s | |
Intégration transmetteur en tête | oui (4 … 20 mA ; HART ; Profibus PA ; Foundation Fieldbus) | |
Agrément Ex | transmetteur uniquement FM IS CSA IS FM/CSA IS | |
Certification | SIL (uniquement transmetteur) |