Principe de mesure | ||
Caractéristiques / Applications | Style US Capteur de température modulaire Construction hygiénique Raccord process hygiénique Y compris protecteur / tube de protection (métallique) | |
Protecteur / tube de protection | Foré dans la masse
| |
Insert / Sonde | à isolation minérale (MI), flexible
| |
Diamètre extérieur tube de protection / insert | 1/2'' (12,70 mm) 3/4'' (19,05 mm) | |
Longueur dʹimmersion sur demande | jusqu'à 2.743 mm (108,00'')
| |
Matériau tube de protection/protecteur | 1.4404 (316L) | |
Raccord process | hygiénique : raccords clamp TRI-Clamp / Micro-Clamp | |
Forme de lʹextrémité | Droite Réduite | |
Rugosité de surface Ra | 0,8 μm (32 μin.) | |
Gamme de temperature de service | PT 100 : -50 °C ... 200 °C (-58 °F ... 392 °F) | |
Pression process max. (statique) | à 20 °C : 100 bar (1.450 psi) | |
Précision | Classe A selon IEC 60751 Classe B selon IEC 60751 | |
Temps de réponse | Selon la configuration | |
Intégration transmetteur en tête | oui (4 … 20 mA ; HART ; Profibus PA ; Foundation Fieldbus) | |
Agrément Ex | CSA FM/CSA IS FM IS | |
Certification | 3A FDA ASME BPE 2002 SIL (transmetteur uniquement) |