Principe de mesure | Protecteur foré dans la masse | |
Caractéristiques / Applications | Métrique Raccord process fileté Extension hexagonale | |
Raccordement en tête | Filetage : 1/2" NPT G1/2" M20x1,5 | |
Longueur dʹimmersion standard max. | 900 mm (35,43") | |
Longueur dʹimmersion sur demande | 5.000 mm (196,85") | |
Raccord process | Raccord fileté : G1/2" 1/2" NPT 3/4" NPT M20x1,5 | |
Diamètre du protecteur | 12,7 mm (1/2") 13 mm (0,51") 16 mm (0,63") 19 mm (3/4") | |
Matériau en contact avec le produit | 1.4401 (316) 1.4404 (316L) 1.4571 (316Ti) | |
Rugosité pièce en contact (Ra) | < 0,8 μm (31.50 μin) < 1,6 μm (63.00 μin) | |
Forme de lʹextrémité | Droite Rétreinte | |
Gamme de température | -200...700 °C (-328...1.292 °F) | |
Pression process max. (statique) | 500 bar (7252 psi) | |
Pression process max. à 400°C | 300 bar (4351 psi) |