Messprinzip | Anzeiger mit Steuerfunktion | |
Messprinzip | Prozessanzeiger mit Pumpensteuerung
| |
Funktion | Anzeigen Speisen Schalten Trennen Umformen Zählen Berechnen | |
Anzeige | LCD mehrfarbig Hinterleuchtet Bargraph | |
Spannungsversorgung | 90...250 V AC 20...28 V AC 20...36 V DC | |
Eingang | 1 x Analog (U, I, RTD, TC, R) | |
Ausgang | 1 x Analog (U, I) 1 x Messumformerspeisung | |
Ausgang | 1 x Analog (U, I) 1 x Messumformerspeisung | |
Software Funktionen | Pumpensteuerung Linearisierung Durchflussberechnung Vorwahlzähler | |
Zertifikate | FM AIS I,II,III/1/ABCDEFG CSA (Ex ia)I,II,III/1/ABCDEFG | |
SIL | Nicht definiert | |
Schalttafel | Schalttafel |
Messprinzip | Anzeiger | |
Funktion | Anzeigen Speisen Schalten Trennen Umformen Zählen Berechnen | |
Zulassungen | UL rec. Comp ATEX Ex i FM USA IS FM USA NI CSA IS CSA NI TIIS Ex ia | |
Eingang | 1 x Analog (U, I, RTD, TC, R) | |
Ausgang | 1 x Analog (U, I) 1 x Messumformerspeisung | |
Ausgang Relais | 4...8 x Wechsler | |
Hilfsspannung / Messumformerspeisung | 90...250 V AC 20...28 V AC 20...36 V DC | |
Abmessungen (BxHxT) | Schalttafeleinbaugehäuse: 96 x 96 x 161,3 mm (3,78" x 3,78" x 6,35") | |
Software | Pumpensteuerung Linearisierung Durchflussberechnung Vorwahlzähler | |
Bedienung | 3 Tasten Schnittstelle RS252 + ReadWin2000 | |
Anzeige | LCD mehrfarbig Hinterleuchtet Bargraph |