Messprinzip | Druckschalter | |
Merkmal | Intelligenter Druckschalter mit piezoresistiver Messzelle, langzeitstabil und überlastfest | |
Versorgungsspannung | 10...30 VDC | |
Referenz Genauigkeit | 0,5 %, Platinum: 0,3 % | |
Langzeitstabilität | 0,2 % von URL/Jahr | |
Prozesstemperatur | -40 °C...+100 °C | |
Umgebungstemperatur | -20 °C...+70 °C | |
Messzelle | +400 mbar....+400 bar | |
Max. Überlastdruck | 600 bar | |
Prozessanschluss | Gewinde: G1/4, G1/2, MNPT1/4, MNPT1/2, DIN13, JIS R1/2 | |
Kommunikation | 1x PNP-Schalter 2x PNP-Schalter 1x PNP-Schalter + 4...20mA Analog AC/DC, DC-PNP IO-Link | |
Konstruktionszulassungen | EN 10204-3.1 Endprüfprotokoll Gereinigt von Öl und Fett Set Min Alarm | |
Spezialitäten | Digitalanzeige |