Measuring Principle | Paleta | |
Característica / Aplicación | Aplicable de manera universal como alarma de lleno, vacío y demanda en silos que contengan sólidos | |
Especialidades | Paleta rotativa plegable | |
Suministro / Comunicación | 230 VCA 50/60 Hz 115 VCA 50/60 Hz 48 VCA 50/60 Hz 24 VCA 50/60 Hz 20 a 28 VCC | |
Temperatura ambiente | –20 °C...60 °C (–4 °F...140 °F) | |
Temperatura del proceso | –20 °C...80 °C (–4 °F...170 °F) | |
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx. | 0,5 bar a 1,5 bar (7 psi a 22 psi) | |
Densidad min. del medio | >= 100 g/l | |
Principales partes húmedas | Eje: 1.4305 Paleta rotativa: 1.4301 | |
Conexión a proceso | G 1 1/2", PBT G 1 1/2", 1.4305 Eje reforzado G 1 1/2", 1.4305 | |
Longitud del sensor | 100 mm (4") 200 mm (8") 300 mm (12") 400 mm (16") 500 mm (20") 600 mm (24") Longitud del cable de aprox. 2000 mm (80"); posibilidad de acortarlo | |
Comunicación | Microinterruptor con contacto de conmutación máx. 10 A/250 VCA | |
Certificados / Aprobaciones | No dispone de homologaciones | |
Opciones | Relé | |
Límites de la aplicación | Tamaño máx. de grano 50 mm (2") |