测量原理 | 超声波限位 | |
特点/应用 | Compact ultrasonic transmitter | |
电源/通信 | 2-wire HART | |
环境温度 | -40 °C...+80 °C (-40 °F...+176 °F) | |
过程温度 | -40 °C...+80 °C (-40 °F...+176 °F) | |
过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 0.7 bar...3 bar abs (10 psi...44 psi) | |
主要接液部件 | PVDF | |
过程连接 | G / NPT 1 1/2" | |
盲区距离 | 0.25 m (0.8 ft) | |
通信 | 4...20 mA HART | |
证书和认证 | ATEX, FM, CSA, INMETRO, NEPSI | |
应用限制 | Take notice of range diagram |
测量原理 | 超声波 | |
产品标题 | 一体式超声波测量仪表 明渠测量的经济型解决方案 | |
最大测量误差 | 低测量精度 | |
测量范围 | 0.25...5m [0.8...16ft] | |
最大过程压力 | 环境 | |
介质温度范围 | -40...80 °C (-40...176 °F) | |
防护等级 | IP68 | |
输出 | 4...20mA(HART)、PA、FF | |
输入 | 两线制,16...36V DC; 四线制,16...36V DC; 90...253V AC,50/60Hz | |
数字通信 | PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus | |
防爆认证 | ATEX FM CSA |
测量原理 | 超声波限位 | |
特点/应用 | Compact ultrasonic transmitter | |
电源/通信 | 2-wire HART | |
环境温度 | -40 °C...+80 °C (-40 °F...+176 °F) | |
过程温度 | -40 °C...+80 °C (-40 °F...+176 °F) | |
过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 0.7 bar...3 bar abs (10 psi...44 psi) | |
主要接液部件 | PVDF | |
过程连接 | G / NPT 1 1/2" | |
盲区距离 | 0.25 m (0.8 ft) | |
通信 | 4...20 mA HART | |
证书和认证 | ATEX, FM, CSA, INMETRO, NEPSI | |
应用限制 | Take notice of range diagram |
测量原理 | 超声波 | |
特点/应用 | 紧凑型超声波变送器 | |
电源/通信 | 两线制/四线制(HART)、PROFIBUS PA、FOUNDATION Fieldbus | |
测量精度 | +/- 2mm或设定量程的+/- 0.2 % | |
环境温度 | -40...80 °C (-40...176 °F) | |
过程温度 | -40...80 °C (-40...176 °F) | |
过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 0.7...3 bar abs (10...44 psi) | |
主要接液部件 | PVDF | |
过程连接 | G / NPT 1 1/2" | |
盲区距离 | 0.25 m (0.8 ft) | |
最大测量距离 | 2 m (6 ft) | |
通信 | 4 ... 20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus | |
证书和认证 | ATEX、FM、CSA、TIIS、INMETRO、NEPSI | |
应用限制 | 注意量程图。 |
测量原理 | 超声波 | |
特点/应用 | 紧凑型超声波变送器 | |
电源/通信 | 两线制/四线制(HART)、PROFIBUS PA、FOUNDATION Fieldbus | |
测量精度 | +/- 2mm或设定量程的+/- 0.2 % | |
环境温度 | -40...80 °C (–40...176 °F) | |
过程温度 | -40...80 °C (–40...176 °F) | |
过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 0.7...3 bar abs (10...44 psi) | |
主要接液部件 | PVDF | |
过程连接 | G / NPT 1 1/2" | |
盲区距离 | 0.25 m (0.8 ft) | |
最大测量距离 | Liquids: 5 m (16 ft), Solids: 2 m (6.6 ft) | |
通信 | 4 ... 20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus | |
证书和认证 | ATEX、FM、CSA、TIIS、INMETRO、NEPSI | |
应用限制 | For higher resistance: FMU42/FDU9x Foam / high turbulence possible: FMU41/FDU91 Fast filling and discharging rate: FMU90 + FDU9x Level limit detection: FMU90 + FDU9x |