Measuring Principle | Presión diferencial | |
Característica / Aplicación | Transmisor digital con diafragmas de medición de metal Juntas y capilares de diafragma Transmisor modular Estabilidad a largo plazo Mayor seguridad a través de las funciones de autodiagnóstico Barrera de proceso secundario | |
Especialidades | Membrana tempC | |
Suministro / Comunicación | HART 4...20 mA: 10.5...45V DC Ex ia: 10.5...30V DC PROFIBUS PA / FOUDATION Fieldbus: 9...32V DC | |
Precisión | 0,075% + influencia del sello del diafragma | |
Estabilidad a largo plazo | 0,05% de URL/año | |
Temperatura ambiente | -50 °C...85 °C (-58 °F...185 °F) | |
Temperatura del proceso | -40 °C...400 °C (-40 °F...752 °F) | |
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx. | 160bar (2400 psi) | |
Rango de medición del proceso | 100mbar...40bar (1.5psi ... 600 psi) | |
Principales partes húmedas | Aleación C276 316L Monel Tántalo | |
Conexión a proceso | Junta de membrana (planas (pancakes), roscas) Bridas (DIN, ANSI) Conexiones higiénicas Abrazadera tipo tri-clamp ISO2852 | |
Conexión a proceso higiénica | Tres abrazaderas DIN11851 NEUMO Varivent SMS DRD Adaptador universal | |
Máx. distancia de medición | 400m (1312ft) H2O | |
Comunicación | 4...20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus | |
Certificados / Aprobaciones | ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, EAC | |
Aprobaciones de seguridad | SIL | |
Aprobaciones de diseño | EN10204-3.1 NACE MR0175, MR0103 | |
Aprobaciones higiénicas | 3A, EHEDG | |
Aprobación marítima | GL/ ABS | |
Opciones | HistoROM/M-Dat pantalla digital de 4 líneas Carcasa de Acero Inoxidable o Aluminio Carcasa separada | |
Sucesor | PMD78B | |
Límites de la aplicación | Celda de medición: Metal soldado |
Measuring Principle | Presión diferencial | |
Característica | Transmisor digital con diafragmas de medición de metal Juntas y capilares de diafragma Transmisor modular Estabilidad a largo plazo Mayor seguridad a través de las funciones de autodiagnóstico Barrera de proceso secundario | |
Suministro de voltaje | 4...20 mA HART 10,5...45 V CC (no Ex): Ex ia: 10,5...30 V CC PROFIBUS PA: 9...32 V CC (no Ex) FOUNDATION Fieldbus: 9...32 V CC (no Ex) | |
Precisión de Referencia | 0,075% + influencia del sello del diafragma | |
Estabilidad a largo plazo | 0,08 % de URL/año 0,14 % de URL/5 años 0,27 % de URL/10 años | |
Temperatura del proceso | -70°C...400°C (-94°F...752°F) | |
Temperatura ambiente | -50 °C...85 °C (-58 °F...185 °F) | |
Celda de medición | 100 mbar...40 bar (40 inH2O...600 psi) | |
El menor rango calibrable | 5 mbar (0.075 psi) | |
Resistencia al vacío | 50 mbar (0.73 psi) | |
Máx. relación de reducción | 100:1 | |
Límite máx. de sobrepresión | 160 bar (2400 psi) | |
Conexión a proceso | Junta de membrana (plana (pancake), roscas) Bridas (DIN, ANSI) Conexiones higiénicas Abrazadera tipo tri-clamp ISO2852 | |
Conexión a proceso higiénica | Tres abrazaderas DIN11851 NEUMO Varivent SMS DRD Adaptador universal | |
Material de la membrana de proceso | 316L, AlloyC, Tántalo, Oro-rodio PTFE | |
Junta de material | Ninguno, junta de diafragma soldada | |
Llenar fluido | Aceite de silicona, Aceite inerte, Aceite vegetal Aceite para baja temperatura Aceite para alta temperatura | |
Material del gabinete | 316L, aluminio moldeado | |
Comunicación | 4...20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus | |
Certificados / Aprobaciones | ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, EAC | |
Aprobaciones de seguridad | SIL | |
Aprobación de diseños | NACE MR0175 EN10204-3.1 | |
Aprobaciones higiénicas | 3A, FDA | |
Aprobaciones marítimas | GL/ ABS | |
Especialidades | Funciones de diagnóstico Membrana TempC | |
Sucesor | PMD78B |