Measuring Principle | Sensor ORP / Redox | |
Aplicación | - Aplicaciones higiénicas y estériles - productos farmacéuticos, biotecnología, fermentadores, medios contaminantes. | |
Característica | - Electrodo compacto de gel con diafragma cerámico.- Tapa de platino- Limpieza y esterilización sin desmontar (CIP/SIP) y autoclavable- alta precisión | |
Rango de medición | -1500 mV - +1500 mV | |
Principio de medición | - diafragma cerámico - doble cámara y doble referencia al gel - anillo de platino | |
Material | Electrodo de vidrio con membrana cerámica y anillo de platino. | |
Dimensión | Diámetro: 12 mm Longitudes de eje: 120, 225, 360 mm | |
Temperatura del proceso | -15°C - 135°C | |
Presión de proceso | máx.. 16bar | |
Certificación Ex | Dispositivo operacional simple, no es necesaria certificación. | |
Conexión | Cabezal de conexión TOP68 | |
Protección contra ingreso | IP68 | |
Certificados adicionales | Biocompatibilidad conforme a ISO 10993-5 y USP (versión actual). Certificado TÜV para resistencia a la presión de hasta 16 bares con seguro triple contra sobrepresión. |