Measuring Principle | Potenciométrico | |
Aplicación | Agua ultra pura (<100µS/cm); plantas de energía | |
Característica | Sistema de medición Bypass de acero inoxidable con electrodo de gel y almacenamiento de sal para mediciones en agua ultra pura. | |
Rango de medición | pH 1-13 (<100µS/cm) | |
Principio de medición | Electrodos compacto de vidrio y gel con membrana de almacenamiento de cloruro de potasio (KCl) | |
Diseño | Electrodo con superficie de acero inoxidable instalado en una cámara de paso de acero inoxidable para mediciones libres de potencial en agua ultrapura con una conductividad baja. | |
Material | Vidrio, acero inoxidable | |
Dimensión | Instalación en una placa (305 mm x 305 mm). (11.89 x 11.89 pulg.) | |
Temperatura del proceso | 2°C - 75°C (36°F - 167°F) | |
Presión de proceso | máx. 3 bares (43.5 psi) | |
Sensor de temperatura | Opcional con Pt100 integrado o Pt1000. | |
Conexión | Cabezal de conexión TOP68 o conexión de cable fijo | |
Protección contra ingreso | IP68 |