Principe de mesure | Mesure ampérométrique de l'oxygène | |
Application | bassin d'aération, surveillance des eaux, préparation des eaux, pisciculture | |
Caractéristique | Capteur d'oxygéne ampérométrique à 2 électrodes | |
Gamme de mesure | 0,05 - 20 mg/l | |
Principe de mesure | Cellule fermée à 2 électrodes avec membrane | |
Design | Membrane extrèmement stableCommunication analogique | |
Matériau | Corps: POM Cabochon de membrane: POM | |
Dimensions | Diamètre : 40 mm (1.56 inch) Longueur : 220 mm (8.85 inch) | |
Température de process | max. 50 °C (122 °F) | |
Pression de process | max. 10 bar (145 psi) | |
Capteur de température | capteur de température NTC intégré | |
Raccordement | Câble surmoulé ou TOP68 Process: G1" |