Principe de mesure | Chlore libre | |
Application | Traitement de l'eau (eau potable, eau industrielle, eau de process, réseau de distribution) | |
Caractéristique | Mesure ampérométrique du chlore libre | |
Gamme de mesure | CCS142D-A : 0,05 à 20 mg/l Cl2 (25 °C (77 °F), pH 7,2) CCS142D-G : 0,01 à 5 mg/l Cl2 (25 °C (77 °F), pH 7,2) | |
Principe de mesure | Capteur ampérométrique à membrane | |
Design | Capteur à utiliser dans une chambre de passage (CCA250) ou pour immersion (raccord fileté NPT 3/4 au sommet) Technologie Memosens | |
Matériau | Corps du capteur : PVC Membrane : PTFE Cartouche à membrane : PBT, PVDF Cathode : or Anode : argent / chlorure d'argent | |
Dimensions | Diamètre du corps du capteur : 25 mm (0.98 inch) Diamètre du joint pour la chambre de passage : 31 mm (1.22 inch) Longueur : 148 mm (5.83 inch) | |
Température de process | 0 à 45 °C (32 à 113 °F), hors gel | |
Pression de process | Produit dans la chambre de passage CCA250 : max. 1 bar (14.5 psi) | |
Capteur de température | Intégré (Memosens) | |
Raccordement | Memosens |