Principe de mesure | Potentiométrique / ISE | |
Caractéristique | Mesure en ligne des paramètres des nutriments dans les stations d'épuration municipales Système d'électrode à sélectivité ionique pour la mesure continue de l'ammonium et des nitrates | |
Dimensions | Diamètre : 112 mm (4.41 inch) Profondeur d'immersion : 510 mm (20.08 inch) | |
Design | Electrode(s) à sélectivité ionique pour l'ammonium et/ou les nitrates, le potassium ou le chlorure
Electrode de pH (de référence) Electrode à sélectivité ionique pour compenser les interférences croisées Capteur de température | |
Température de process | 2 °C à 40 °C (36 à 100 °F) | |
Température ambiante | -20 °C à 50 °C (-4 à 120 °F) | |
Pression de process | Surpression max. admissible 400 mbar (160 inH2O) | |
Application | Stations d'épuration | |
Gamme de mesure | Ammonium : 0,1 à 1000 mg/l (NH4-N) Nitrates : 0,1 à 1000 mg/l (NO3-N) Potassium : 1 à 1000 mg/l Chlorure : 1 à 1000 mg/l |