Messprinzip | Kolorimetrisch | |
Merkmal | Prozessanalysator für Eisen in wässrigen Lösungen | |
Größe | Gehäuse (offener Aufbau): 793 x 530 x 417 mm 31.22 x 20.87 x 16.42 in Gehäuse (geschlossener Aufbau): 793 x 530 x 463 mm 31.22 x 20.87 x 18.23 in Mit Standgehäuse: 1723 x 530 x 463 mm 67.83 x 20.87 x 18.23 in | |
Design | Offenes Design, Schrank und Standgehäuse High-Performance Kunststoff ASA-PC, optional mit Edelstahl ummantelt | |
Prozesstemperatur | 4 ... 40 °C (39.2 ... 104 °F) | |
Umgebungstemperatur | 5 ... 40 °C (41 ... 104 °F) Outdoor-Ausführung: - 20 … 40 °C (-4 … 104 °F) | |
Prozessdruck | Drucklos, < 0.2 bar absolut | |
Probenflussrate | Min. 5 ml/min (0.17 fl.oz/min) | |
Konsistenz der Probe | Gehalt an suspendierten Feststoffen Trübung <50 NTU, wässrig, homogenisiert | |
Anwendung | Überwachung des Eisengehalts in Trinkwasser, Mineralwasser und Produktionswasser | |
Hilfsenergie | 100 ... 120 VAC / 200 ... 240 VAC ± 10% 24 VDC ± 10% 50 ± 1 oder 60 ± 1,2 Hz | |
Ausgang / Kommunikation | 2x 0/4 ... 20 mA Webserver, Modbus, Ethernet/IP, Profibus DP | |
Eingang | 1 oder 2 Messkanäle 1 ... 4 digitale Sensoreingänge für Sensoren mit Memosens-Protokoll (optional) | |
Messbereich | 0.05 ... 2 mg/l Fe 0.1 ... 5 mg/l Fe 0.1 … 5 mg/l bis 2.0 … 100 mg/l Fe (mit Verdünnungsfunktion) | |
Verbrauchsmaterialien | Reagenzien und Standardlösungen CY80FE sind für den Betrieb notwendig Eine regelmäßige Wartung erfolgt mit den Teilen des Wartungskit CAV800 |