测量原理 | ||
特点 | Analyzer for the chemical oxygen demand Dichromat method | |
尺寸 | 648 x 436 x 250 mm 25.27 x 17.00 x 9.75 inch | |
设计 | GRP | |
过程温度 | 5°C ... 40°C 40 ... 100°F | |
环境温度 | 10°C ... 35°C 50 ... 95°F | |
过程压力 | pressureless | |
探头处的流速 | min. 5ml/min | |
探头的一致性 | watery and homogenized | |
特殊要求 | Chloride removal without Hg variable decomposion times | |
应用 | Wastewater / Processwater | |
电源 | 230 V AC, 50 Hz 230V AC 60 Hz | |
输出 | 0/4 ... 20 mA Contacts: 2 limit contacts (per channel), 1 system alarm contact | |
测量范围 | 0 ... 200 mg/l O2 50 ... 5000 mg/l O2 | |
耗材 | Chemicals necessary |