測定原理 | コリオリ式 | |
製品 | コストパフォーマンスに優れたループ電源式流量計.
幅広い標準アプリケーションにおける高精度の液体および気体測定. | |
センサの特長 | 優れたコスト効率 – 従来型の体積流量計に代わる多目的機器. プロセス測定点の減少 – 多変数測定(流量、密度、温度). 設置スペースの削減 – 上流側/下流側直管長不要.
コンパクトなデュアル(2本)計測チューブ方式. 流体温度:最高+150 °C(+302 °F). プロセス圧力:最大10 MPa(1450 psi). | |
変換器の特長 | 簡易な機器配線 – 独立した端子箱. 操作の安全性を保証 – タッチコントロール操作のバックライト付きディスプレイにより機器の開閉が不要. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology.
ループ電源テクノロジー. 堅牢性の高いデュアルコンパートメントハウジング. プラントの安全性: 世界中で認定(SIL、危険場所). | |
呼び口径レンジ | 8~50mm (⅜~2") | |
接液部材質 | 計測チューブ: 1.4539 (SUS890L相当) 接続: 1.4404 (SUS316または316L相当) | |
計測値 | 質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度 | |
最大測定誤差 | 質量流量(液体):±0.25 %(標準) 体積流量(液体):±0.25 % 質量流量(気体):±0.50 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³ | |
測定範囲 | 0~70,000 kg/h (0~2570 lb/min) | |
最大プロセス圧力 | PN 100、Class 600、63K | |
測定物のプロセス温度 | –40~+150 °C (–40~+302 °F) | |
周囲温度レンジ | –40~+60 °C (–40~+140 °F) | |
センサハウジングの材質 | 1.4301 (SUS304相当)、耐食性 | |
変換器ハウジングの材質 | AlSi10Mg、コーティング | |
保護等級 | IP66/67、type 4X 容器 | |
表示 / 操作 | 4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール(外部から操作可能) 現場表示器や操作ツールを使用して設定可能 分離ディスプレイを使用可能 | |
出力 | 4‐20 mA HART (パッシブ)
4‐20 mA (パッシブ) パルス/周波数/スイッチ出力 (パッシブ) | |
入力 | 無し | |
デジタル通信 | HART、PROFIBUS PA、FOUNDATION フィールドバス | |
電源 | DC 18~35 V (4‐20 mA HART パルス/周波数/スイッチ 有/無)
DC 18~30 V (20 mA HART、4‐20 mA) DC 9~32 V (PROFIBUS PA) | |
防爆認証 | ATEX、IECEx、cCSAus、JPN、UK Ex | |
製品の安全性 | CE、C-Tick、EACマーキング | |
機能安全性 | IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応 | |
計測に関する認定および認証 | 認定校正施設での校正 (ISO/IEC 17025準拠) | |
圧力認定と認証 | PED、CRN | |
材料証明 | 3.1 材料証明 | |
サニタリ認定および認証 | 3-A、EHEDG、cGMP |
測定原理 | コリオリ式 | |
製品 | コストパフォーマンスに優れたループ電源式流量計.
幅広い標準アプリケーションにおける高精度の液体および気体測定. | |
センサの特長 | 優れたコスト効率 – 従来型の体積流量計に代わる多目的機器. プロセス測定点の減少 – 多変数測定(流量、密度、温度). 設置スペースの削減 – 上流側/下流側直管長不要.
コンパクトなデュアル(2本)計測チューブ方式. 流体温度:最高+150 °C(+302 °F). プロセス圧力:最大10 MPa(1450 psi). | |
変換器の特長 | 簡易な機器配線 – 独立した端子箱. 操作の安全性を保証 – タッチコントロール操作のバックライト付きディスプレイにより機器の開閉が不要. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology.
ループ電源テクノロジー. 堅牢性の高いデュアルコンパートメントハウジング. プラントの安全性: 世界中で認定(SIL、危険場所). | |
呼び口径レンジ | 8~50 mm(⅜~2") | |
接液部材質 | 計測チューブ:1.4539(SUS890L相当) 接続:1.4404(SUS 316または316L相当) | |
計測値 | 質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度 | |
最大測定誤差 | 質量流量(液体):±0.25 %(標準) 体積流量(液体):±0.25 % 質量流量(気体):±0.50 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³ | |
測定範囲 | 0~70,000 kg/h(0~2570 lb/min) | |
最大プロセス圧力 | PN 100、Class 600、63K | |
測定物のプロセス温度 | –40~+150 °C(–40~+302 °F) | |
周囲温度レンジ | –40~+60 °C(–40~+140 °F) | |
センサハウジングの材質 | 1.4301(SUS 304相当)、耐食性 | |
変換器ハウジングの材質 | AlSi10Mg、コーティング | |
保護等級 | IP66/67、Type 4X容器 | |
表示 / 操作 | 4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール(外部から操作可能)
現場表示器および操作ツールから設定可能 分離ディスプレイを使用可能 | |
出力 | 4~20 mA HART(パッシブ) 4~20 mA(パッシブ) パルス/周波数/スイッチ出力(パッシブ) | |
入力 | なし | |
デジタル通信 | HART、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス | |
電源 | DC 18~35 V(4~20 mA HART、パルス/周波数/スイッチ:あり/なし) DC 18~30 V(20 mA HART、4~20 mA) DC 9~32 V(PROFIBUS PA) | |
防爆認証 | ATEX、IECEx、cCSAus、JPN、UK Ex | |
製品の安全性 | CE、C-Tick | |
機能安全性 | IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応 | |
計測に関する認定および認証 | 認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠) | |
圧力認定と認証 | PED、CRN | |
材料証明 | 3.1 材料証明 | |
サニタリ認定および認証 | 3-A、EHEDG、cGMP |
測定原理 | コリオリ式 | |
製品 | コストパフォーマンスに優れたループ電源式流量計.
幅広い標準アプリケーションにおける高精度の液体および気体測定. | |
センサの特長 | 優れたコスト効率 – 従来型の体積流量計に代わる多目的機器. プロセス測定点の減少 – 多変数測定(流量、密度、温度). 設置スペースの削減 – 上流側/下流側直管長不要.
コンパクトなデュアル(2本)計測チューブ方式. 流体温度:最高+150 °C(+302 °F). プロセス圧力:最大10 MPa(1450 psi). | |
変換器の特長 | 簡易な機器配線 – 独立した端子箱. 操作の安全性を保証 – タッチコントロール操作のバックライト付きディスプレイにより機器の開閉が不要. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology.
ループ電源テクノロジー. 堅牢性の高いデュアルコンパートメントハウジング. プラントの安全性: 世界中で認定(SIL、危険場所). | |
呼び口径レンジ | 8~50mm (⅜~2") | |
接液部材質 | 計測チューブ: 1.4539 (SUS890L相当) 接続: 1.4404 (SUS316または316L相当) | |
計測値 | 質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度 | |
最大測定誤差 | 質量流量(液体):±0.25 %(標準) 体積流量(液体):±0.25 % 質量流量(気体):±0.50 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³ | |
測定範囲 | 0~70,000 kg/h (0~2570 lb/min) | |
最大プロセス圧力 | PN 100、Class 600、63K | |
測定物のプロセス温度 | –40~+150 °C (–40~+302 °F) | |
周囲温度レンジ | –40~+60 °C (–40~+140 °F) | |
センサハウジングの材質 | 1.4301 (SUS304相当)、耐食性 | |
変換器ハウジングの材質 | AlSi10Mg、コーティング | |
保護等級 | IP66/67、type 4X 容器 | |
表示 / 操作 | 4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール(外部から操作可能) 現場表示器や操作ツールを使用して設定可能 分離ディスプレイを使用可能 | |
出力 | 4‐20 mA HART (パッシブ) 4‐20 mA (パッシブ) パルス/周波数/スイッチ出力 (パッシブ) | |
入力 | 無し | |
デジタル通信 | HART、PROFIBUS PA、FOUNDATION フィールドバス | |
電源 | DC 18~35 V (4‐20 mA HART
パルス/周波数/スイッチ 有/無)
DC 18~30 V (20 mA HART、4‐20 mA) DC 9~32 V (PROFIBUS PA) | |
防爆認証 | ATEX、IECEx、cCSAus、JPN、UK Ex | |
製品の安全性 | CE、C-Tick | |
機能安全性 | IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応 | |
計測に関する認定および認証 | 認定校正施設での校正 (ISO/IEC 17025準拠) | |
圧力認定と認証 | PED、CRN | |
材料証明 | 3.1 材料証明 | |
サニタリ認定および認証 | 3-A、EHEDG、cGMP |