Principe de mesure | Coriolis | |
Caractéristiques / Applications | Le débitmètre massique Coriolis pour les transactions commerciales. | |
Température ambiante | -20...+65 °C (-4...+140 °F) | |
Température de process | -50...+200 °C (-58...+392 °F) | |
Pression de process | PN 16...100 Cl 150...600 JIS 10...63K | |
Pièces en contact | 904L/1.4539 Alloy C-22/2.4602 | |
Sortie | 4...20mA Impulsion/fréquence (10 KHz, déphasage 90°, active/passive) Relais/état | |
Certificats / Agréments | ATEX FM CSA TIIS |
Principe de mesure | Coriolis | |
En-tête produit | Débitmètre offrant précision et robustesse inégalées pour transactions commerciales. Performances maximales pour les liquides ou les gaz en cas de conditions fluctuantes et sévères. | |
Caractéristiques du capteur | Sécurité du process maximale - immunité aux conditions de process fluctuantes et sévères. Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température). Faible encombrement – pas besoin de longueurs droites d'entrée et de sortie. Débit massique : écart de mesure ±0,05 % (PremiumCal). Boîtier du capteur résistant à la pression jusqu'à 40 bar (580 psi). | |
Caractéristiques du transmetteur | Qualité – conçu pour les transactions commerciales ; possède des agréments métrologiques mondialement reconnus. Options de transmission des données flexibles – grand nombre de types de communication. Récupération automatique des données pour la maintenance. Affichage 4 lignes rétroéclairé avec commande tactile. Appareil en version compacte ou séparée. | |
Gamme de diamètre nominal | DN 8 à 250 (⅜ à 10") Haute température : DN 25 (1"), DN 50 (2"), DN 80 (3") | |
Matériaux en contact avec le produit | Tube de mesure : 1.4539 (904L) ; 1.4404 (316/316L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) Raccord : 1.4404 (316/316L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) | |
Variables mesurées | Débit massique, masse volumique, température, débit volumique, débit volumique corrigé, masse volumique de référence | |
Erreur de mesure max. | Débit massique (liquide) : ±0,1 % (standard), 0,05 % (option)
Débit volumique (liquide) : ±0,1 % Débit massique (gaz) : ±0,35 % Masse volumique (liquide) : ±0,0005 g/cm³ | |
Gamme de mesure | 0 à 2 200 000 kg/h (0 à 80 840 lb/min) | |
Pression de process max. | PN 100, Class 600, 63K | |
Gamme de température du produit | Standard : –50 à +200 °C (–58 à +392 °F) Haute température : –50 à +350 °C (–58 à +662 °F) | |
Gamme de température ambiante | Standard : –20 à +60 °C (–4 à +140 °F) Option : –40 à +60 °C (–40 à +140 °F) | |
Matériau du boîtier du capteur | 1.4301/1.4307 (304L), résistant à la corrosion | |
Matériau du boîtier du transmetteur | Fonte d'alu moulé avec revêtement pulvérisé 1.4301 (304), tôle CF3M (316L), fonte | |
Indice de protection | IP67, boîtier type 4X. Transmetteur déporté : IP67, boîtier type 4X | |
Affichage/Exploitation | Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur) Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration | |
Sorties | 4 sorties modulaires : 0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive) Sortie impulsion/fréquence/tor (passive) Impulsion déphasée Relais | |
Entrées | 1 entrée modulaire : état | |
Communication numérique | HART Modbus RS485 | |
Alimentation | DC 16 à 62 V AC 85 à 260 V (45 à 65 Hz) AC 20 à 55 V (45 à 65 Hz) | |
Certificats Ex | ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, EAC | |
Sécurité du produit | Marquage CE, C-Tick, EAC | |
Agréments et certificats métrologiques | Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025), NAMUR
Agréments Transactions commerciales : MI-002 (gaz), MI-005 (liquide), PTB 7.251 (gaz), MC, NTEP | |
Agréments et certificats pression | DESP, CRN, AD 2000 | |
Certificats matière | Certificat matière 3.1 NACE MR0175/MR0103, PMI ; test de soudage selon EN, ASME, NORSOK | |
Agréments et certificats hygiéniques | 3-A, FDA |
Principe de mesure | Coriolis | |
En-tête produit | Débitmètre offrant précision et robustesse inégalées pour transactions commerciales. Performances maximales pour les liquides ou les gaz en cas de conditions fluctuantes et sévères. | |
Caractéristiques du capteur | Sécurité du process maximale - immunité aux conditions de process fluctuantes et sévères. Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température). Faible encombrement – pas besoin de longueurs droites d'entrée et de sortie. Débit massique : écart de mesure ±0,05 % (PremiumCal). Boîtier du capteur résistant à la pression jusqu'à 40 bar (580 psi). | |
Caractéristiques du transmetteur | Qualité – conçu pour les transactions commerciales ; agréments métrologiques reconnus dans le monde entier. Options de transmission de données flexible – grand choix de types de communication. Récupération automatique des données pour la maintenance. Affichage 4 lignes rétroéclairé avec commande tactile. Version compacte ou séparée. | |
Gamme de diamètre nominal | DN 8 à 250 (⅜ à 10") Haute température : DN 25 (1"), DN 50 (2"), DN 80 (3") | |
Matériaux en contact avec le produit | Tube de mesure : 1.4539 (316/316L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) Raccord : 1.4404 (316/316L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) ; 1.4404 (904L) | |
Variables mesurées | Débit massique, densité, température, débit volumique, débit volumique corrigé, densité de référence | |
Erreur de mesure max. | Débit massique (liquide) : ±0,1 % (standard), 0,05 % (option) Débit volumique (liquide) : ±0,1 % Débit massique (gaz) : ±0,35 % Densité (liquide) : ±0,0005 g/cm³ | |
Gamme de mesure | 0 à 2 200 000 kg/h (0 à 80 840 lb/min) | |
Pression de process max. | PN 100, Class 600, 63K | |
Gamme de température du produit | Standard : –50 à +200 °C (–58 à +392 °F) Haute température : –50 à +350 °C (–58 à +662 °F) | |
Gamme de température ambiante | Standard : –20 à +60 °C (–4 à +140 °F) Option : –40 à +60 °C (–40 à +140 °F) | |
Matériau du boîtier du capteur | 1.4301/1.4307 (304L), résistant à la corrosion | |
Matériau du boîtier du transmetteur | Fonte d'aluminium à revêtement pulvérisé 1.4301 (304), tôle CF3M (316L), fonte | |
Indice de protection | IP67, boîtier de type 4X. Transmetteur séparé : IP67, boîtier de type 4X | |
Affichage/Exploitation | Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec commande tactile (configuration de l'extérieur) Configuration possible via afficheur sur site et outils de configuration | |
Sorties | 4 sorties modulaires : 0-20 mA (active)/4-20 mA (active/passive) Sortie impulsion/fréquence/tout ou rien (passive), impulsion déphasée Relais | |
Entrées | 1 entrée modulaire : état | |
Communication numérique | HART Modbus RS485 | |
Alimentation | DC 16 à 62 V AC 85 à 260 V (45 à 65 Hz) AC 20 à 55 V (45 à 65 Hz) | |
Certificats Ex | ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI | |
Autres agréments et certificats | Certificat matière 3.1, étalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025), NAMUR, transactions commerciales, DESP, CRN, AD 2000, 3-A, FDA, NACE MR0175/MR0103, PMI ; test de soudage selon EN, ASME, NORSOK | |
Sécurité du produit | Marquage CE, C-Tick, EAC | |
Agréments et certificats métrologiques | Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025), NAMUR
Agréments Transactions commerciales : MI-002 (gaz), MI-005 (liquide), PTB 7.251 (gaz), MC | |
Agréments et certificats pression | DESP, CRN, AD 2000 | |
Certificats matière | Certificat matière 3.1 NACE MR0175/MR0103, PMI ; test de soudage selon EN, ASME, NORSOK | |
Agréments et certificats hygiéniques | 3-A, FDA |
Principe de mesure | Coriolis | |
En-tête produit | Débitmètre offrant précision et robustesse inégalées pour transactions commerciales. Performances maximales pour les liquides ou les gaz en cas de conditions fluctuantes et sévères. | |
Caractéristiques du capteur | Sécurité du process maximale - immunité aux conditions de process fluctuantes et sévères. Moins de points de mesure – mesure multivariable (débit, masse volumique, température). Faible encombrement – pas besoin de longueurs droites d'entrée et de sortie. Débit massique : écart de mesure ±0,05 % (PremiumCal). Boîtier du capteur résistant à la pression jusqu'à 40 bar (580 psi). | |
Caractéristiques du transmetteur | Qualité – conçu pour les transactions commerciales ; agréments métrologiques reconnus dans le monde entier. Options de transmission de données flexible – grand choix de types de communication. Récupération automatique des données pour la maintenance. Affichage 4 lignes rétroéclairé avec commande tactile. Version compacte ou séparée. | |
Gamme de diamètre nominal | DN 8 à 250 (⅜ à 10") Haute température : DN 25 (1"), DN 50 (2"), DN 80 (3") | |
Matériaux en contact avec le produit | Tube de mesure : 1.4539 (316/316L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) Raccord : 1.4404 (316/316L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) ; 1.4404 (904L) | |
Variables mesurées | Débit massique, densité, température, débit volumique, débit volumique corrigé, densité de référence | |
Erreur de mesure max. | Débit massique (liquide) : ±0,1 % (standard), 0,05 % (option) Débit volumique (liquide) : ±0,1 % Débit massique (gaz) : ±0,35 % Densité (liquide) : ±0,0005 g/cm³ | |
Gamme de mesure | 0 à 2 200 000 kg/h (0 à 80 840 lb/min) | |
Pression de process max. | PN 100, Class 600, 63K | |
Gamme de température du produit | Standard : –50 à +200 °C (–58 à +392 °F) Haute température : –50 à +350 °C (–58 à +662 °F) | |
Gamme de température ambiante | Standard : –20 à +60 °C (–4 à +140 °F) Option : –40 à +60 °C (–40 à +140 °F) | |
Matériau du boîtier du capteur | 1.4301/1.4307 (304L), résistant à la corrosion | |
Matériau du boîtier du transmetteur | Fonte d'aluminium à revêtement pulvérisé 1.4301 (304), tôle CF3M (316L), fonte | |
Indice de protection | IP67, boîtier de type 4X. Transmetteur séparé : IP67, boîtier de type 4X | |
Affichage/Exploitation | Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec commande tactile (configuration de l'extérieur) Configuration possible via afficheur sur site et outils de configuration | |
Sorties | 4 sorties modulaires : 0-20 mA (active)/4-20 mA (active/passive) Sortie impulsion/fréquence/tout ou rien (passive), impulsion déphasée Relais | |
Entrées | 1 entrée modulaire : état | |
Communication numérique | HART Modbus RS485 | |
Alimentation | DC 16 à 62 V AC 85 à 260 V (45 à 65 Hz) AC 20 à 55 V (45 à 65 Hz) | |
Certificats Ex | ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, EAC | |
Autres agréments et certificats | Certificat matière 3.1, étalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025), NAMUR, transactions commerciales, DESP, CRN, AD 2000, 3-A, FDA, NACE MR0175/MR0103, PMI ; test de soudage selon EN, ASME, NORSOK | |
Sécurité du produit | Marquage CE, C-Tick, EAC | |
Agréments et certificats métrologiques | Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025), NAMUR
Agréments Transactions commerciales : MI-002 (gaz), MI-005 (liquide), PTB 7.251 (gaz), MC, NTEP | |
Agréments et certificats pression | DESP, CRN, AD 2000 | |
Certificats matière | Certificat matière 3.1 NACE MR0175/MR0103, PMI ; test de soudage selon EN, ASME, NORSOK | |
Agréments et certificats hygiéniques | 3-A, FDA |