Measuring Principle | ||
Título del producto | std_productprofile_product_usp_8134.
std_productprofile_product_usp2_8137_1504606316.
std_productprofile_product_field_of_application_8135. | |
Características del sensor | std_productprofile_product_benefits_8136. Alta disponibilidad; robustez contrastada y resistencia a vibraciones, choques térmicos y golpes de ariete. std_productprofile_product_benefits_8115.
std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_6586_1511796553. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_6587_1511796553. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_6588_1511885615. | |
Características del transmisor | Cableado sencillo: compartimento de conexiones separado. Funcionamiento seguro; no hace falta abrir el dispositivo gracias al indicador con control óptico y retroiluminación. Verificación integrada: Heartbeat Technology.
Módulo indicador con función de transferencia de datos. Caja robusta de doble compartimento. Seguridad de la planta: aprobaciones a escala mundial (SIL, zonas peligrosas). | |
Rango de diámetro nominal | DN 15 a 150 (½ a 6") | |
Materiales húmedos | Tubo de medición: 1.4408 (CF3M); sensor 1.4571 similar a 316Ti DSC: UNS N07718 similar a Aleación 718, 2.4668; Titanio grado 5 similar a 3.7165 Conexión: 1.4408 (CF3M); 1.4571 similar a F316 Ti; F316/F316L similar a 1.4404 | |
Variables medidas | Flujo volumétrico, flujo másico, flujo volumétrico corregido, flujo de energía, diferencia de flujo de calor, temperatura | |
Error de medición máx. | Flujo volumétrico (líquido): ±0.75 % Flujo volumétrico (vapor, gas): ±1.00 % Flujo másico (líquido): ±0.85% Flujo másico (vapor, gas): ±1.7 % | |
Rango de medición | Líquido: 0.16 a 545 m³/h (0.09 a 321 ft³/min) dependiendo del medio: agua con 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Vapor, gas: 2 a 7262 m³/h (1.18 a 4274 ft³/min) dependiendo del medio: vapor con 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air e con 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a) | |
Máx. presión de proceso | PN 250, Clase 1500, 40K | |
Rango de temperatura del medio | PN 63 a 160, Clase 600: –200 a +400 °C (–328 a +752 °F) PN 250, Clase 900 a 1 500: –50 a +400 °C (–58 a +752 °F) | |
Rango de temperatura ambiente | Versión compacta (estándar): –40 a +80 °C (–40 a +176 °F) Versión compacta (opción): –50 a +80 °C (–58 a +176 °F) Versión remota (estándar): –40 a +85 °C (–40 a +185 °F) Versión remota (opción): –50 a +85 °C (–58 a +185 °F)V | |
Material de carcaza del sensor | Carcasa de conexión del sensor: recubierto AlSi10Mg; 1.4408 (CF3M) | |
Material de la cubierta del transmisor | AlSi10Mg recubrimiento, 1.4404 (316L) | |
Grado de protección | Versión compacta: IP66/67, caja tipo 4X Sensor versión remota: IP66/67, caja tipo 4X Transmisor versión remota: IP66/67, caja tipo 4X | |
Pantalla/Operación | Pantalla de 4 líneas con control táctil (operación desde el exterior) Posible configuración vía pantalla local y herramientas de operación pantalla remoto disponible | |
Salidas | 4‐20 mA HART (pasivo) 4‐20 mA (pasivo) Pulso/frecuencia/salida de interruptor (pasiva) | |
Entradas | 4‐20 mA (pasivo) | |
Comunicación digital | HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus | |
Suministro de energía | DC 12 a 35 V (4‐20 mA HART con/sin pulso/frecuencia/salida de interruptor) DC 12 a 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA) DC 12 a 35 V (4‐20 mA HART, pulso/frecuencia/salida de interruptor, salida 4‐20 mA) DC 9 a 32 V (PROFIBUS PA, pulso/frecuencia/salida de interruptor) | |
Aprobaciones para áreas peligrosas | ATEX, IECEx, cCSAus | |
Seguridad funcional | Seguridad funcional | |
Aprobaciones y certificados metrológicos | Calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR
La tecnología Heartbeat cumple con los requerimientos de rastreabilidad de acuerdo a ISO 9001:2008 – sección 7.6 a (certificación TÜV) | |
Certificados y aprobaciones de presión | PED, CRN, AD 2000 | |
Certificados del material | material 3.1
NACE MR0175/MR0103, PMI (bajo solicitud); únicamente Clase 900/1500: prueba de soldadura de acuerdo a ISO 15614‐1, similar a ASME IX (bajo solicitud) |
Measuring Principle | ||
Título del producto | std_productprofile_product_usp_8134.
std_productprofile_product_usp2_8137_1504606316.
std_productprofile_product_field_of_application_8135. | |
Características del sensor | std_productprofile_product_benefits_8136. Alta disponibilidad; robustez contrastada y resistencia a vibraciones, choques térmicos y golpes de ariete. std_productprofile_product_benefits_8115.
std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_6586_1511796553. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_6587_1511796553. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_6588_1511885615. | |
Características del transmisor | Cableado sencillo: compartimento de conexiones separado. Funcionamiento seguro; no hace falta abrir el dispositivo gracias al indicador con control óptico y retroiluminación. Verificación integrada: Heartbeat Technology.
Módulo indicador con función de transferencia de datos. Caja robusta de doble compartimento. Seguridad de la planta: aprobaciones a escala mundial (SIL, zonas peligrosas). | |
Rango de diámetro nominal | DN 15 a 150 (½ a 6") | |
Materiales húmedos | Tubo de medición: 1.4408 (CF3M); sensor 1.4571 similar a 316Ti DSC: UNS N07718 similar a Aleación 718, 2.4668; Titanio grado 5 similar a 3.7165 Conexión: 1.4408 (CF3M); 1.4571 similar a F316 Ti; F316/F316L similar a 1.4404 | |
Variables medidas | Flujo volumétrico, flujo másico, flujo volumétrico corregido, flujo de energía, diferencia de flujo de calor, temperatura | |
Error de medición máx. | Flujo volumétrico (líquido): ±0.75 % Flujo volumétrico (vapor, gas): ±1.00 % Flujo másico (líquido): ±0.85% Flujo másico (vapor, gas): ±1.7 % | |
Rango de medición | Líquido: 0.16 a 545 m³/h (0.09 a 321 ft³/min) dependiendo del medio: agua con 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Vapor, gas: 2 a 7262 m³/h (1.18 a 4274 ft³/min) dependiendo del medio: vapor con 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air e con 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a) | |
Máx. presión de proceso | PN 250, Clase 1500, 40K | |
Rango de temperatura del medio | PN 63 a 160, Clase 600: –200 a +400 °C (–328 a +752 °F) PN 250, Clase 900 a 1 500: –50 a +400 °C (–58 a +752 °F) | |
Rango de temperatura ambiente | Versión compacta (estándar): –40 a +80 °C (–40 a +176 °F) Versión compacta (opción): –50 a +80 °C (–58 a +176 °F) Versión remota (estándar): –40 a +85 °C (–40 a +185 °F) Versión remota (opción): –50 a +85 °C (–58 a +185 °F)V | |
Material de carcaza del sensor | Carcasa de conexión del sensor: recubierto AlSi10Mg; 1.4408 (CF3M) | |
Material de la cubierta del transmisor | AlSi10Mg recubrimiento, 1.4404 (316L) | |
Grado de protección | Versión compacta: IP66/67, caja tipo 4X Sensor versión remota: IP66/67, caja tipo 4X Transmisor versión remota: IP66/67, caja tipo 4X | |
Pantalla/Operación | Pantalla de 4 líneas con control táctil (operación desde el exterior) Posible configuración vía pantalla local y herramientas de operación pantalla remoto disponible | |
Salidas | 4‐20 mA HART (pasivo) 4‐20 mA (pasivo) Pulso/frecuencia/salida de interruptor (pasiva) | |
Entradas | 4‐20 mA (pasivo) | |
Comunicación digital | HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus | |
Suministro de energía | DC 12 a 35 V (4‐20 mA HART con/sin pulso/frecuencia/salida de interruptor) DC 12 a 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA) DC 12 a 35 V (4‐20 mA HART, pulso/frecuencia/salida de interruptor, salida 4‐20 mA) DC 9 a 32 V (PROFIBUS PA, pulso/frecuencia/salida de interruptor) | |
Aprobaciones para áreas peligrosas | ATEX, IECEx, cCSAus | |
Otras aprobaciones y certificados | 3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL PED, CRN, AD 2000 NACE MR0175/MR0103, PMI (sobre pedido); únicamente Clase 900/1500: prueba de soldadura de acuerdo a ISO 15614‐1, similar a ASME IX (sobre pedido) | |
Seguridad funcional | Seguridad funcional | |
Aprobaciones y certificados metrológicos | Calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025)
La tecnología Heartbeat cumple con los requerimientos de rastreabilidad de acuerdo a ISO 9001:2008 – Sección 7.6 a (certificación TÜV) | |
Certificados y aprobaciones de presión | PED, CRN, AD 2000 | |
Certificados del material | material 3.1
NACE MR0175/MR0103, PMI (bajo solicitud); únicamente Clase 900/1500: prueba de soldadura de acuerdo a ISO 15614‐1, similar a ASME IX (bajo solicitud) |
Measuring Principle | ||
Título del producto | std_productprofile_product_usp_8134.
std_productprofile_product_usp2_8137_1504606316.
std_productprofile_product_field_of_application_8135. | |
Características del sensor | std_productprofile_product_benefits_8136. Alta disponibilidad; robustez contrastada y resistencia a vibraciones, choques térmicos y golpes de ariete. std_productprofile_product_benefits_8115.
std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_6586_1511796553. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_6587_1511796553. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_6588_1511885615. | |
Características del transmisor | Cableado sencillo: compartimento de conexiones separado. Funcionamiento seguro; no hace falta abrir el dispositivo gracias al indicador con control óptico y retroiluminación. Verificación integrada: Heartbeat Technology.
Módulo indicador con función de transferencia de datos. Caja robusta de doble compartimento. Seguridad de la planta: aprobaciones a escala mundial (SIL, zonas peligrosas). | |
Rango de diámetro nominal | DN 15 a 150 (½ a 6") | |
Materiales húmedos | Tubo de medición: 1.4408 (CF3M); sensor 1.4571 similar a 316Ti DSC: UNS N07718 similar a Aleación 718, 2.4668; Titanio grado 5 similar a 3.7165 Conexión: 1.4408 (CF3M); 1.4571 similar a F316 Ti; F316/F316L similar a 1.4404 | |
Variables medidas | Flujo volumétrico, flujo másico, flujo volumétrico corregido, flujo de energía, diferencia de flujo de calor, temperatura | |
Error de medición máx. | Flujo volumétrico (líquido): ±0.75 % Flujo volumétrico (vapor, gas): ±1.00 % Flujo másico (líquido): ±0.85% Flujo másico (vapor, gas): ±1.7 % | |
Rango de medición | Líquido: 0.16 a 545 m³/h (0.09 a 321 ft³/min) dependiendo del medio: agua con 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Vapor, gas: 2 a 7262 m³/h (1.18 a 4274 ft³/min) dependiendo del medio: vapor con 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air e con 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a) | |
Máx. presión de proceso | PN 250, Clase 1500, 40K | |
Rango de temperatura del medio | PN 63 a 160, Clase 600: –200 a +400 °C (–328 a +752 °F) PN 250, Clase 900 a 1 500: –50 a +400 °C (–58 a +752 °F) | |
Rango de temperatura ambiente | Versión compacta (estándar): –40 a +80 °C (–40 a +176 °F) Versión compacta (opción): –50 a +80 °C (–58 a +176 °F) Versión remota (estándar): –40 a +85 °C (–40 a +185 °F) Versión remota (opción): –50 a +85 °C (–58 a +185 °F)V | |
Material de carcaza del sensor | Carcasa de conexión del sensor: recubierto AlSi10Mg; 1.4408 (CF3M) | |
Material de la cubierta del transmisor | AlSi10Mg recubrimiento, 1.4404 (316L) | |
Grado de protección | Versión compacta: IP66/67, caja tipo 4X Sensor versión remota: IP66/67, caja tipo 4X Transmisor versión remota: IP66/67, caja tipo 4X | |
Pantalla/Operación | Pantalla de 4 líneas con control táctil (operación desde el exterior) Posible configuración vía pantalla local y herramientas de operación pantalla remoto disponible | |
Salidas | 4‐20 mA HART (pasivo) 4‐20 mA (pasivo) Pulso/frecuencia/salida de interruptor (pasiva) | |
Entradas | 4‐20 mA (pasivo) | |
Comunicación digital | HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus | |
Suministro de energía | DC 12 a 35 V (4‐20 mA HART con/sin pulso/frecuencia/salida de interruptor) DC 12 a 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA) DC 12 a 35 V (4‐20 mA HART, pulso/frecuencia/salida de interruptor, salida 4‐20 mA) DC 9 a 32 V (PROFIBUS PA, pulso/frecuencia/salida de interruptor) | |
Aprobaciones para áreas peligrosas | ATEX, IECEx, cCSAus | |
Otras aprobaciones y certificados | 3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL PED, CRN, AD 2000 NACE MR0175/MR0103, PMI (sobre pedido); únicamente Clase 900/1500: prueba de soldadura de acuerdo a ISO 15614‐1, similar a ASME IX (sobre pedido) | |
Seguridad funcional | Seguridad funcional | |
Aprobaciones y certificados metrológicos | Calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025)
La tecnología Heartbeat cumple con los requerimientos de rastreabilidad de acuerdo a ISO 9001:2008 – Sección 7.6 a (certificación TÜV) | |
Certificados y aprobaciones de presión | PED, CRN, AD 2000 | |
Certificados del material | material 3.1
NACE MR0175/MR0103, PMI (bajo solicitud); únicamente Clase 900/1500: prueba de soldadura de acuerdo a ISO 15614‐1, similar a ASME IX (bajo solicitud) |