Messprinzip | ||
Produkt‐Headline | std_productprofile_product_usp_8134.
std_productprofile_product_usp2_8137_1504606316.
std_productprofile_product_field_of_application_8135. | |
Messaufnehmer‐Features | std_productprofile_product_benefits_8136. Hohe Verfügbarkeit – bewährte Beständigkeit gegen Vibrationen, Temperaturschocks und Wasserschläge. std_productprofile_product_benefits_8115.
std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_6586_1511796553. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_6587_1511796553. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_6588_1511885615. | |
Messumformer-Features | Komfortable Geräteverdrahtung –
separater Anschlussraum. Sichere Bedienung – kein Öffnen des Geräts dank Anzeige mit Touch Control und Hintergrundbeleuchtung. Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology.
Anzeigemodul mit Datenübertragungsfunktion. Robustes Zweikammergehäuse. Anlagensicherheit: weltweite Zulassungen (SIL, Ex). | |
Nennweitenbereich | DN 15...150 (½...6") | |
Messstoffberührende Materialien | Messrohr: 1.4408 (CF3M); 1.4571 ähnlich zu 316Ti DSC‐Sensor: UNS N07718 ähnlich zu Alloy 718, 2.4668; Titanium Grade 5 ähnlich zu 3.7165 Anschluss: 1.4408 (CF3M); 1.4571 ähnlich zu F316 Ti; F316/F316L ähnlich zu 1.4404 | |
Messgrössen | Volumenfluss, Massefluss, Normvolumenfluss, Energiefluss, Wärmeflussdifferenz, Temperatur | |
Max. Messabweichung | Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,75 % Volumenfluss (Dampf, Gas): ±1,00 % Massefluss (Flüssigkeit): ±0,85% Massefluss (Dampf, Gas): ±1,7 % | |
Messbereich | Flüssigkeit: 0.16 to 545 m³/h (0.09 to 321 ft³/min) messstoffabhängig: Wasser mit 1 bar a, 20 °C (14,5 psi a, 68° F) Dampf, Gas: 2 to 7262 m³/h (1.18 to 4274 ft³/min) messstoffabhängig: Dampf mit 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); Luft mit 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63,8 psi a) | |
Max. Prozessdruck | PN 250, Class 1500, 40K | |
Messstofftemperaturbereich | PN 63...160, Class 600: –200...+400 °C (–328...+752 °F) PN 250, Class 900...1500: –50...+400 °C (–58…+752 °F) | |
Umgebungstemperaturbereich | Kompaktausführung (Standard): –40...+80 °C (–40...+176 °F) Kompaktausführung (Option): –50...+80 °C (–58...+176 °F) Getrenntausführung (Standard): –40...+85 °C (–40...+185 °F) Getrenntausführung (Option): –50...+85 °C (–58...+185 °F) | |
Werkstoff Messaufnehmergehäuse | Anschlussgehäuse Messaufnehmer: AlSi10Mg, beschichtet; 1.4408 (CF3M) | |
Werkstoff Messumformergehäuse | AlSi10Mg, beschichtet; 1.4404 (316L) | |
Schutzart | Kompaktausführung: IP66/67, Type 4X enclosure Messaufnehmer‐Getrenntausführung: IP66/67, Type 4X enclosure Messumformer‐Getrenntausführung: IP66/67, Type 4X enclosure | |
Anzeige/Bedienung | 4‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen) Konfiguration via Vor‐Ort‐Anzeige und Bedientools möglich Abgesetzte Anzeige erhältlich | |
Ausgänge | 4‐20 mA HART (passiv) 4‐20 mA (passiv) Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang (passiv) | |
Eingänge | 4‐20 mA (passiv) | |
Digitale Kommunikation | HART, PROFIBUS PA,FOUNDATION Fieldbus | |
Energieversorgung | DC 12...35 V (4‐20 mA HART mit/ohne Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang) DC 12...30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA) DC 12...35 V (4‐20 mA HART, Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang, 4‐20 mA Eingang) DC 9...32 V (PROFIBUS PA, Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang) | |
Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich | ATEX, IECEx, cCSAus, EAC | |
Andere Zulassungen und Zertifiikate |
| |
Funktionale Sicherheit | Funktionale Sicherheit entsprechend IEC 61508, einsetzbar in sicherheitstechnischen Anwendungen gemäss IEC 61511 | |
Metrologische Zulassungen und Zertifikate | Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology erfüllt die Anforderung an die rückführbare Verifizierung gemäß ISO 9001:2015, Kapitel 7.6.a (TÜV‐Bescheinigung) | |
Druckzulassungen und -zertifikate | PED, CRN, AD 2000 | |
Materialzertifikate | 3.1‐Material
NACE MR0175/MR0103, PMI (auf Anfrage); nur Class 900/1500: Schweißtest gemäß ISO 15614‐1, ähnlich zu ASME IX (auf Anfrage) |
Messprinzip | ||
Produkt‐Headline | std_productprofile_product_usp_8134.
std_productprofile_product_usp2_8137_1504606316.
std_productprofile_product_field_of_application_8135. | |
Messaufnehmer‐Features | std_productprofile_product_benefits_8136. Hohe Verfügbarkeit – bewährte Beständigkeit gegen Vibrationen, Temperaturschocks und Wasserschläge. std_productprofile_product_benefits_8115.
std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_6586_1511796553. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_6587_1511796553. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_6588_1511885615. | |
Messumformer-Features | Komfortable Geräteverdrahtung –
separater Anschlussraum. Sichere Bedienung – kein Öffnen des Geräts dank Anzeige mit Touch Control und Hintergrundbeleuchtung. Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology.
Anzeigemodul mit Datenübertragungsfunktion. Robustes Zweikammergehäuse. Anlagensicherheit: weltweite Zulassungen (SIL, Ex). | |
Nennweitenbereich | DN 15...150 (½...6") | |
Messstoffberührende Materialien | Messrohr: 1.4408 (CF3M); 1.4571 ähnlich zu 316Ti DSC‐Sensor: UNS N07718 ähnlich zu Alloy 718, 2.4668; Titanium Grade 5 ähnlich zu 3.7165 Anschluss: 1.4408 (CF3M); 1.4571 ähnlich zu F316 Ti; F316/F316L ähnlich zu 1.4404 | |
Messgrössen | Volumenfluss, Massefluss, Normvolumenfluss, Energiefluss, Wärmeflussdifferenz, Temperatur | |
Max. Messabweichung | Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,75 % Volumenfluss (Dampf, Gas): ±1,00 % Massefluss (Flüssigkeit): ±0,85% Massefluss (Dampf, Gas): ±1,7 % | |
Messbereich | Flüssigkeit: 0.16 to 545 m³/h (0.09 to 321 ft³/min) messstoffabhängig: Wasser mit 1 bar a, 20 °C (14,5 psi a, 68° F) Dampf, Gas: 2 to 7262 m³/h (1.18 to 4274 ft³/min) messstoffabhängig: Dampf mit 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); Luft mit 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63,8 psi a) | |
Max. Prozessdruck | PN 250, Class 1500, 40K | |
Messstofftemperaturbereich | PN 63...160, Class 600: –200...+400 °C (–328...+752 °F) PN 250, Class 900...1500: –50...+400 °C (–58…+752 °F) | |
Umgebungstemperaturbereich | Kompaktausführung (Standard): –40...+80 °C (–40...+176 °F) Kompaktausführung (Option): –50...+80 °C (–58...+176 °F) Getrenntausführung (Standard): –40...+85 °C (–40...+185 °F) Getrenntausführung (Option): –50...+85 °C (–58...+185 °F) | |
Werkstoff Messaufnehmergehäuse | Anschlussgehäuse Messaufnehmer: AlSi10Mg, beschichtet; 1.4408 (CF3M) | |
Werkstoff Messumformergehäuse | AlSi10Mg, beschichtet; 1.4404 (316L) | |
Schutzart | Kompaktausführung: IP66/67, Type 4X enclosure Messaufnehmer‐Getrenntausführung: IP66/67, Type 4X enclosure Messumformer‐Getrenntausführung: IP66/67, Type 4X enclosure | |
Anzeige/Bedienung | 4‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen) Konfiguration via Vor‐Ort‐Anzeige und Bedientools möglich Abgesetzte Anzeige erhältlich | |
Ausgänge | 4‐20 mA HART (passiv) 4‐20 mA (passiv) Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang (passiv) | |
Eingänge | 4‐20 mA (passiv) | |
Digitale Kommunikation | HART, PROFIBUS PA,FOUNDATION Fieldbus | |
Energieversorgung | DC 12...35 V (4‐20 mA HART mit/ohne Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang) DC 12...30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA) DC 12...35 V (4‐20 mA HART, Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang, 4‐20 mA Eingang) DC 9...32 V (PROFIBUS PA, Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang) | |
Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich | ATEX, IECEx, cCSAus | |
Andere Zulassungen und Zertifiikate |
| |
Funktionale Sicherheit | Funktionale Sicherheit entsprechend IEC 61508, einsetzbar in sicherheitstechnischen Anwendungen gemäss IEC 61511 | |
Metrologische Zulassungen und Zertifikate | Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology erfüllt die Anforderung an die rückführbare Verifizierung gemäß ISO 9001:2015, Kapitel 7.6.a (TÜV‐Bescheinigung) | |
Druckzulassungen und -zertifikate | PED, CRN, AD 2000 | |
Materialzertifikate | 3.1‐Material
NACE MR0175/MR0103, PMI (auf Anfrage); nur Class 900/1500: Schweißtest gemäß ISO 15614‐1, in Anlehnung an ASME IX (auf Anfrage) |
Messprinzip | ||
Produkt‐Headline | std_productprofile_product_usp_8134.
std_productprofile_product_usp2_8137_1504606316.
std_productprofile_product_field_of_application_8135. | |
Messaufnehmer‐Features | std_productprofile_product_benefits_8136. Hohe Verfügbarkeit – bewährte Beständigkeit gegen Vibrationen, Temperaturschocks und Wasserschläge. std_productprofile_product_benefits_8115.
std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_6586_1511796553. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_6587_1511796553. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_6588_1511885615. | |
Messumformer-Features | Komfortable Geräteverdrahtung –
separater Anschlussraum. Sichere Bedienung – kein Öffnen des Geräts dank Anzeige mit Touch Control und Hintergrundbeleuchtung. Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology.
Anzeigemodul mit Datenübertragungsfunktion. Robustes Zweikammergehäuse. Anlagensicherheit: weltweite Zulassungen (SIL, Ex). | |
Nennweitenbereich | DN 15...150 (½...6") | |
Messstoffberührende Materialien | Messrohr: 1.4408 (CF3M); 1.4571 ähnlich zu 316Ti DSC‐Sensor: UNS N07718 ähnlich zu Alloy 718, 2.4668; Titanium Grade 5 ähnlich zu 3.7165 Anschluss: 1.4408 (CF3M); 1.4571 ähnlich zu F316 Ti; F316/F316L ähnlich zu 1.4404 | |
Messgrössen | Volumenfluss, Massefluss, Normvolumenfluss, Energiefluss, Wärmeflussdifferenz, Temperatur | |
Max. Messabweichung | Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,75 % Volumenfluss (Dampf, Gas): ±1,00 % Massefluss (Flüssigkeit): ±0,85% Massefluss (Dampf, Gas): ±1,7 % | |
Messbereich | Flüssigkeit: 0.16 to 545 m³/h (0.09 to 321 ft³/min) messstoffabhängig: Wasser mit 1 bar a, 20 °C (14,5 psi a, 68° F) Dampf, Gas: 2 to 7262 m³/h (1.18 to 4274 ft³/min) messstoffabhängig: Dampf mit 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); Luft mit 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63,8 psi a) | |
Max. Prozessdruck | PN 250, Class 1500, 40K | |
Messstofftemperaturbereich | PN 63...160, Class 600: –200...+400 °C (–328...+752 °F) PN 250, Class 900...1500: –50...+400 °C (–58…+752 °F) | |
Umgebungstemperaturbereich | Kompaktausführung (Standard): –40...+80 °C (–40...+176 °F) Kompaktausführung (Option): –50...+80 °C (–58...+176 °F) Getrenntausführung (Standard): –40...+85 °C (–40...+185 °F) Getrenntausführung (Option): –50...+85 °C (–58...+185 °F) | |
Werkstoff Messaufnehmergehäuse | Anschlussgehäuse Messaufnehmer: AlSi10Mg, beschichtet; 1.4408 (CF3M) | |
Werkstoff Messumformergehäuse | AlSi10Mg, beschichtet; 1.4404 (316L) | |
Schutzart | Kompaktausführung: IP66/67, Type 4X enclosure Messaufnehmer‐Getrenntausführung: IP66/67, Type 4X enclosure Messumformer‐Getrenntausführung: IP66/67, Type 4X enclosure | |
Anzeige/Bedienung | 4‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen) Konfiguration via Vor‐Ort‐Anzeige und Bedientools möglich Abgesetzte Anzeige erhältlich | |
Ausgänge | 4‐20 mA HART (passiv) 4‐20 mA (passiv) Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang (passiv) | |
Eingänge | 4‐20 mA (passiv) | |
Digitale Kommunikation | HART, PROFIBUS PA,FOUNDATION Fieldbus | |
Energieversorgung | DC 12...35 V (4‐20 mA HART mit/ohne Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang) DC 12...30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA) DC 12...35 V (4‐20 mA HART, Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang, 4‐20 mA Eingang) DC 9...32 V (PROFIBUS PA, Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang) | |
Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich | ATEX, IECEx, cCSAus | |
Funktionale Sicherheit | Funktionale Sicherheit entsprechend IEC 61508, einsetzbar in sicherheitstechnischen Anwendungen gemäss IEC 61511 | |
Metrologische Zulassungen und Zertifikate | Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025), NAMUR
Heartbeat Technology erfüllt die Anforderung an die rückführbare Verifizierung gemäß ISO 9001:2015, Kapitel 7.6.a (TÜV‐Bescheinigung) | |
Druckzulassungen und -zertifikate | PED, CRN, AD 2000 | |
Materialzertifikate | 3.1‐Material
NACE MR0175/MR0103, PMI (auf Anfrage); nur Class 900/1500: Schweißtest gemäß ISO 15614‐1, ähnlich zu ASME IX (auf Anfrage) |