![]() |
Nr | 订货号 | 规格 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 71310423 | 显示表壳固定组件(3个) Packing unit: 3 pieces | |||||||||||||||||||||||||
3 | RIA141X-DC | 备件 RIA141 RIA141X- | |||||||||||||||||||||||||
2.3 | XPR0010-DA | 备件 RIA14, XPR0010 | |||||||||||||||||||||||||
4 | XPR0010-EA | 备件 RIA14, XPR0010 | |||||||||||||||||||||||||
5 | RIA141X-KA | 备件 RIA141 RIA141X- | |||||||||||||||||||||||||
8 | 51004948 | 面盖插销 Screw, washer, spring washer | |||||||||||||||||||||||||
7 | 71502617 | O-Ring 88x3 HNBR 70° Shore PTFE Packing unit: 5 pieces | |||||||||||||||||||||||||
6 | RIA141X-HK | 备件 RIA141 RIA141X- | |||||||||||||||||||||||||
6 | RIA141X-HL | 备件 RIA141 RIA141X- | |||||||||||||||||||||||||
10 | RK01-AB | 系统组件 RK01 | |||||||||||||||||||||||||
6 | TMT142X-HC | 备件 TMT142X Spare parts TMT142X | |||||||||||||||||||||||||
6 | TMT142X-HD | 备件 TMT142X Spare parts TMT142X | |||||||||||||||||||||||||
RK01-AI | 系统组件 RK01 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 51004490 | 盲盖 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 51006888 | 盲盖 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 71502941 | O-Ring 18.77x1.78 HNBR 70° Shore PTFE Packing unit: 10 pieces | |||||||||||||||||||||||||
9 | 71525620 | Blind plug M20x1.5 EEx-d+O-ring Alu | |||||||||||||||||||||||||
9 | 71525621 | Blind plug G1/2" Ex-d+O-ring Alu | |||||||||||||||||||||||||
9 | 71525622 | Blind plug M20x1.5 Ex-d+O-ring V4A | |||||||||||||||||||||||||
9 | 71525623 | Blind plug G1/2" Ex-d+O-ring V4A | |||||||||||||||||||||||||
DIENST- | 服务
| ||||||||||||||||||||||||||
XPRFID- | Spare RFID TAG Consists of: RFID TAG, fixing wire, crimp sleeve.
| ||||||||||||||||||||||||||
1 | RIA141G- | 外壳 RIA141G
| |||||||||||||||||||||||||
TXU10- | 仪表调试包 TXU10 用于可以PC编程调试的设备 程序设置+用于带USB接口的PC的连接线
|