N° | Référence | Spécification |
| 51500317 | KIT CxM2x3 alimentation 100…230 V AC |
| 51500320 | KIT CxM2x3, module relais, 2 relais Upgrade du LIQUISYS-M de base en version avec 2 relais inverseurs libres de potentiel. |
| 51500318 | KIT CxM2x3 alimentation 24 V AC/DC KIT Alimentation DC pour CxM2x3 |
| 51511446 | KIT CXM2X3 module relais 2 rel / CSA Upgrade du LIQUISYS-M de base en version avec 2 relais inverseurs libres de potentiel. |
| 51500321 | Kit CXM2X3, module relais, 4 relais Upgrade du LIQUISYS-M de base en version avec 4 relais inverseurs libres de potentiel. |
| 51511447 | KIT CXM2X3 mod. relais. 4rel / CSA |
| 51504304 | Kit CXM2X3 Mod. relais 2Rel.+I/CSA Upgrade du LIQUISYS-M de base en version avec 2 relais inverseurs libres de poten tiel et avec entrée courant 4-20 mA |
| 51504305 | Kit CXM2X3 Mod. relais 4Rel+I/CSA Upgrade du LIQUISYS-M de base en version avec 4 relais inverseurs libres de poten tiel et avec entrée courant 4-20mA |
| 51501075 | Kit CxM223 Boîtier |
| 51501076 | Kit CxM223 Parties mécaniques du boîtier |
| 51501204 | KIT COM223 borniers de raccord. |
| 51501222 | Kit COM2x3 Module central I2 non HART |
| 51501223 | Kit COM2x3 Module central I1 HART |
| 51501225 | Kit COM2x3 Module central I1 non HART . |
| 51501226 | Kit COM2x3 Module central I2 HART |
| 51501227 | Kit COM2x3 Module central Profibus PA |
| 51502500 | Kit COM2x3 Module central Profibus DP |
| 71134729 | Kit COM2x3: Mod. Central PB DP; H/W 2.1x |
| 71134732 | Kit CxM2x3: mod. Rel. Profibus; H/W2.1x Inclus : 1x mod. Rel.,entr. Profibus DP 2x Relais+ connect. entrée Profibus DP qualifié pour H/W 2.10 |
| 51502492 | Kit COM223 bornier, Profibus DP |
| 51502513 | Kit CxM223 Fermeture de rail Profibus DP |
| 50047795 | Etrier de fixation pour boîtier 96x96mm |
335 | 71071440 | Kit CxM223: foil avant + 6 touches |
| 51500385 | Upgrade"Pack addit." pour le LIQUISYS-M Upgrade du LIQUISYS-M de base (paramètre pH, Cond.,Turb., Cl, O2(de Wx en WS)) en version S (Plus-Package). N° de série de l'appareil indispensable |
| 51500963 | Upgrade Chemoclean pour LIQUISYS-M Upgrade du LIQUISYS-M de base en version avec nettoyage chimique (Chemoclean) N°de série de l'appareil indispensable Si non-prééquipé, une platine 4 relais doit être commandée sépar. (51500321) |
| 50047795 | Etrier de fixation pour boîtier 96x96mm |