№ | Код заказа | Спецификация | |||||||||||||||||||||||||||||
71141336 | Главный эл. модуль BASE-E 2x выхода 0/4..20 мА, сигнальное реле 2x цифровых датчика, в комплекте с соединительным кабелем для CM444/CM448 | ||||||||||||||||||||||||||||||
71431302 | Базовый модуль BASE2-E CM44: задняя плата версия 2 и прошивка от 01.07.00. CSFxx: задняя плата версия 2 и прошивка от 01.07.03. CA80: задняя плата версия 2, интерфейсный модуль версия 2, модуль управления версия 2 и прошивка от 01.08.00. | ||||||||||||||||||||||||||||||
71107452 | Набор: 1x набор клемм, базовый модуль CM442/CM444/CM448/CSF48/CSP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
71272410 | Набор: модуль ETH (+Вебсервер) расширение через код модернизации до Modbus TCP или EtherNet/IP CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||
71222276 | Kit CM444R/8R Enclosure f. cabinet mount | ||||||||||||||||||||||||||||||
71222277 | Kit CM444R/8R DINrail powersupply 230VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||
71222279 | Kit CM444R/8R DINrail powersupply 24 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
71224563 | Kit CM44xR Internal cable f. 24 V supply | ||||||||||||||||||||||||||||||
71222282 | Kit CM44xR Covers for touch protection | ||||||||||||||||||||||||||||||
71185295 | Kit: external graph.display, cabinet установка,пластик, навигатор+экранные клавиши, вкл.кабель IP66 CM442R/CM444R/CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||
71185296 | Набор: внеш.граф.дисплей, переносной пусконаладка, пластик, навигатор+экранные клавиши, вкл.кабель IP65 CM442R/CM444R/CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||
71240608 | Наб.CM44xR-служеб.дисплей: кабель+прокл. | ||||||||||||||||||||||||||||||
71477718 | Kit module 2DS Ex-i | ||||||||||||||||||||||||||||||
71107455 | Kit: set 5*end and blind cover CM442/CM444/CM448/CSF48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
71111053 | Эл. модуль AOR для CM44x 2x Реле, 2x 0/4..20мА Выход CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||
71125376 | Эл. модуль 4R для СМ44x 4x реле CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
71155581 | Контакты для модуля 4R CM442/CM444/CM448/CSF48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
71135631 | Эл. модуль 2DS для CM44x 2x цифровых датчика CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||
71135632 | Эл. модуль 2AO для СМ44х 2x выхода 0/4..20мА CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||
71135633 | Эл. модуль 4AO для СМ44х 4x выхода 0/4..20мА CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||
71135639 | Эл. модуль 2AI для СМ44х 2x входа 0/4..20мА CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||
71155582 | Kit: 1x set of terminals module 4AO CM442/CM444/CM448/CSF48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
71155583 | Kit: 1x set of terminals module 2xAI,485 CM442/CM444/CM448/CSF48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
71135638 | Kit: module DIO 2x цифровых входа, 2x цифровых выхода CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||
71219784 | Kit: 1x set of terminals module DIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
71135634 | Эл. модуль 485 для CM44x (+Вебсервер) Расширение через код модернизации до Profibus DP или Modbus RS485 или Modbus TCP или EtherNet/IP CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||
71575177 | Kit Module 485DP | ||||||||||||||||||||||||||||||
71575178 | Kit Module 485MB | ||||||||||||||||||||||||||||||
71111053 | Эл. модуль AOR для CM44x 2x Реле, 2x 0/4..20мА Выход CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||
71125376 | Эл. модуль 4R для СМ44x 4x реле CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
71135631 | Эл. модуль 2DS для CM44x 2x цифровых датчика CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||
71135632 | Эл. модуль 2AO для СМ44х 2x выхода 0/4..20мА CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||
71135633 | Эл. модуль 4AO для СМ44х 4x выхода 0/4..20мА CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||
71135639 | Эл. модуль 2AI для СМ44х 2x входа 0/4..20мА CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||
71135638 | Kit: module DIO 2x цифровых входа, 2x цифровых выхода CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||
71135634 | Эл. модуль 485 для CM44x (+Вебсервер) Расширение через код модернизации до Profibus DP или Modbus RS485 или Modbus TCP или EtherNet/IP CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||
71575177 | Kit Module 485DP | ||||||||||||||||||||||||||||||
71575178 | Kit Module 485MB | ||||||||||||||||||||||||||||||
71140888 | Расширение: модуль 485 + Profibus DP (+Вебсервер) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||
71140889 | Набор расшир.: 485 + Modbus RS485 (+Вебсервер) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||
71279809 | **Набор расшир.: Модуль ETH + Modbus TCP (+Вебсервер) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||
71279812 | **Набор расшир.: Модуль ETH+EtherNet/IP (+Вебсервер) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||
71128428 | **Код обновления: HART цифровая связь (укажите серийный номер устройства) CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R Новое поколение: XPC0023 Код активации HART | ||||||||||||||||||||||||||||||
71135635 | **Upgrade code: Profibus DP module 485 Введите данный код для изменения настроек активного протокола передачи данных на Profibus DP (укажите серийный номер устройства) CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R След.комплект: код активации PROFIBUS Модуль DP f 485 | ||||||||||||||||||||||||||||||
71135636 | **код.обновл.: Modbus RS 485 модуль 485 Введите данный код для изменения настроек активного протокола передачи данных на Modbus RS485 (приведите серийный номер прибора) CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R Набр след.поколения: XPC0025 код активации ModbusRS485 f 485 module | ||||||||||||||||||||||||||||||
71135637 | **Код обновл.: Modbus TCP для мод. 485 Введите данный код дл я изменения настроек активного пр отокола передачи данных на Modbus TCP CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R Набор нового поколения: XPC0020 код активац. Modbus TCP + Webserver | ||||||||||||||||||||||||||||||
71140891 | **Код обновления: 2x 0/4..20мА Выход Для эл. модулей BASE-E (укажите серий.номер устройства) CM444 / CM448 / CM444R / CM448R След.комплект: XPC0026 код активации Liquiline Входы / выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||
71211288 | Код обновления: управление насосами Код обновления ПО для функции смены диапазона измерения. Требует наличия входа 0/4...20мА или цифрового выхода (требуется указание серийного номера устройства) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R-CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||
71211289 | Код обновления: переключение диапазона Код обновления ПО для функции смены диапазона измерения. Требует наличия цифрового входа или выхода (требуется указание серийного номера преобразователя CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R) | ||||||||||||||||||||||||||||||
71219871 | **Код обновл.:EtherNet/IP для модуля 485 Этот код вводится для замены активного протокола fieldbus на EtherNe t/IP (требуется указать се рийный номер прибора) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R Набор след. поколения: XPC0018 код активации EtherNet/IP + Webserver | ||||||||||||||||||||||||||||||
71279813 | **Код модерн.: Modbus TCP для мод. ETH Введите данный код, чтобы сменить активный протокол fieldbus на Modbus TCP (предоставьте сер.№ прибора) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R Прибор след.поколения: XPC0020 код активации Modbus TCP + Webserver | ||||||||||||||||||||||||||||||
71279830 | **Код обнов.: EtherNet/IP для модуля ETH Введите данный код, чт обы сменить активный протокол fieldb us на EtherNet/IP (предоставьте с ер.№ прибора) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R Набор след.поколения: XPC0018 код активации EtherNet IP + Webserver | ||||||||||||||||||||||||||||||
XPRFID- | Запасная метка RFID Состоит из: Метка RFID, крепежный тросик, гофр.муфта.
| ||||||||||||||||||||||||||||||
XPSPEC- | Spare DIN SPEC TAG Состоит из: TAG, зажимы, концевые муфты
| ||||||||||||||||||||||||||||||
71239104 | Upgrade code: Chemoclean Plus необходимы реле или цифровые выходы или цифровая связь fieldbus и опциональные цифровые входы (требуется указать серийный номер прибора) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||
71367524 | Код модерн. Heartbeat Verifi.+мониторинг (укажите серийный номер устройства) CM442/CM444/CM448/CSF48/CA80 CM442R/CM444R/CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||
71367541 | Код апгрейда, математическая ф-ия | ||||||||||||||||||||||||||||||
71449914 | **Код обн.:EtherNet/IP+вебсерв для BASE2 Набор след.поколения:Набор: XPC0018 код активации EtherNet/IP + Webserver | ||||||||||||||||||||||||||||||
71449915 | **код обнов:Modbus TCP+вебсерв для BASE2 Набор след.поколения: XPC0020 код активации Modbus TCP + Webserver | ||||||||||||||||||||||||||||||
71449918 | **Код обновления: вебсервер для BASE2 Набор след.поколения: XPC0021 код активации Вебсервер для BASE2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
71449901 | **код обновл.:PROFINET+вебсерв для BASE2 Набор след. поколения: XPC0022 код активации PROFINET + Webserver | ||||||||||||||||||||||||||||||
71110815 | SD-Card, 1GB, Industrial Flash Drive . | ||||||||||||||||||||||||||||||
71127100 | SD-Card with Firmware, 1GB Industrial Flash Drive, Liquiline firmware for 4-wire platform CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
71520947 | DIN91406 нерж.сталь TAG | ||||||||||||||||||||||||||||||
71520949 | DIN91406 нерж.сталь+NFC TAG | ||||||||||||||||||||||||||||||
71520950 | DIN91406 нерж.сталь, нерж.сталь TAG | ||||||||||||||||||||||||||||||
71520951 | DIN91406 нерж.сталь+NFC, нерж.сталь | ||||||||||||||||||||||||||||||
XPC0018- | Activation code EtherNet/IP + Webserver You get the codes for EtherNet/IP + Webserver for your device You don't get any hardware. To feature 20 Communication used until now: Correct information required for code selection To feature 30 Modules used until now: Correct information required for code selection If you are not sure, wich modules are used please follow this path in the device: Menu/Diagnostics/System information/ System modules.
| ||||||||||||||||||||||||||||||
XPC0020- | Activation code Modbus TCP + Webserver You get the activation codes for Modbus TCP + Webserver for your device You don't get any hardware. To feature 20 Communication used until now: Correct information required for code selection. To feature 30 Modules used until now: Correct information required for code selection. If you are not sure, which modules are used, please follow this path in the device: Menu/Diagnostics/System information/ System modules.
| ||||||||||||||||||||||||||||||
XPC0021- | Activation code Webserver for BASE2 You get the activation code for the Webserver for your device. You don't get any hardware. To feature 20 Modules that were installed: Correct information required for code selection.
| ||||||||||||||||||||||||||||||
XPC0022- | Activation code PROFINET+Webserver BASE2 You get the activation codes for PROFINET + Webserver for your device You don't get any hardware
| ||||||||||||||||||||||||||||||
XPC0023- | Activation code HART You get the activation code for HART for your device. You don't get any hardware. Current output on BASE(2) module has to be active.
| ||||||||||||||||||||||||||||||
XPC0024- | Activation code PROFIBUS DP 485 modules You get the activation codes for PROFIBUS DP + Webserver for your device. You don't get any hardware. 485 module has to be installed. Hint: This fieldbus can only be activated on 485 module and 485 DP module
| ||||||||||||||||||||||||||||||
XPC0025- | Activation code ModbusRS485 485 modules You get the activation codes for Modbus RS485 + Webserver for your device You don't get any hardware Hint: This fieldbus can only be activated on 485 module and 485 MB module
| ||||||||||||||||||||||||||||||
XPC0026- | Activation code Liquiline inputs/outputs You get the activation code(s) for inputs / outputs on the BASE(2) module / control module. The required hardware must be installed to use the functionality.
|