Вспомогательные принадлежностиВсе запчастиСовет
Здесь Вы найдете список всех вспомогательных принадлежностей и запчастей. Для того, чтобы отображались только те позиции, которые относятся к Вашем прибору/приборам, обратитесь в сервсный отдел компании Endress+Hauser.№ | Код заказа | Спецификация |
255 | 71086368 | Компл.уплотн.CHEMRAZ для CLS50>20081001 |
250 | 71086369 | Уплотнит.кольца CLS50 >20081001: VITON |
260 | 71086372 | Комплект CLS50 DN50 >20081001: PTFE диск |
270 | 71086374 | Kit CLS50 ANSI+JIS >20081001: PTFE disk |
280 | 51500525 | Kit CLS50 flange DN50 |
285 | 51500527 | Kit CLS50 flange ANSI2" |
286 | 51500934 | Kit CLS50 JIS flange VA |
293 | 51500935 | Kit CLS50 JIS flange PVDF |
291 | 51500936 | Kit CLS50 DN50 flange PVDF |
292 | 51500937 | Kit CLS50 ANSI2 inch flange PVDF |
| 51500753 | Аксессуары для кабеля CLS 50 / CLS 52 |
| 50081902 | Калибровочн. раствор CLY11-A; 74,0 uS/cm 500 мл, опорная температура 25oC. Точный раствор, называемый SRM, согласно нормам NIST. С таблицей для калибровки систем измерения проводимости в соотв. со стандартом ISO |
| 50081903 | Калибровочн. раствор CLY11-B;149,6 uS/cm 500 мл, опорная температура 25oC. Точный раствор, называемый SRM, согласно нормам NIST. С таблицей для калибровки систем измерения проводимости в соотв. со стандартом ISO. |
| 50081904 | Калибровочн. раствор CLY11-C;1,406 mS/cm 500 мл, опорная температура 25oC. Точный раствор, называемый SRM, согласно нормам NIST. С таблицей для калибровки систем измерения проводимости в соотв. со стандартом ISO |
| 50081905 | Калибровочн. раствор CLY11-D;12,64 mS/cm 500 мл, опорная температура 25oC. Точный раствор, называемый SRM, согласно нормам NIST. С таблицей для калибровки систем измерения проводимости в соотв. со стандартом ISO |
| 50081906 | Калибровочн. раствор CLY11-E;107,00mS/cm 500 мл, опорная температура 25oC. Точный раствор, называемый SRM, согласно нормам NIST. С таблицей для калибровки систем измерения проводимости в соотв. со стандартом ISO |