№ | Код заказа | Спецификация |
A | 50104751 | PCB-плата PMAG10 85-250VAC |
A | 50104752 | PCB-плата PMAG10 20-28VAC 11-40VDC |
A | 71098237 | Kit Main-PCB 10 85-250VAC HE HE = harsh environment |
A | 71098239 | Kit Main-PCB 10 20-28VAC 11-40VDC HE HE = harsh environment |
3 | 50104749 | 10 предох. 1.0 A/250 медлен. |
3 | 50104750 | 10 предох. 1.6 A/250 медлен. |
B | 50104745 | дисплей д/расход.Proline 10/91W, клавиши |
C | 50104754 | соед. плата PMAG10 FS элект |
C | 71098240 | Kit connec. board 10 FS Elekt HE HE = harsh environment |
D | 50098018 | Соединительная коробка FS 10/5X/400/800 W/P/D/L, 55S FS |
D | 71039497 | Соед.плата D/E/L/P/S/W FS HE Применение: 10/50/53/55 HE = тяжелые условия эксплуатации |
1 | 50108138 | клеммн. блок 10/91W |
13 | 50094038 | крышка соед. клеммн. 10/5X/40/8X/93/65/400/800 |
13 | 71247838 | Рем.комплект: крышка, раздельное исполн. Применение: 10/5X/8X/8DF/8CN/92F/65/400/800 соотв.сервисная информ.: SI01351D-1/06 Состоит из: Рем.комплект для крышки G14, Уплотняющее кольцо 110.00 x 4.50 HNBR, смазка |
9 | 50094038 | крышка соед. клеммн. 10/5X/40/8X/93/65/400/800 |
5 | 50104746 | крышка 10/91W , окно |
6 | 50104747 | крышка 10/91W глух. версия |
10 | 50103658 | 10 кабельн. сальн. M20x1,5 сер. |
10 | 50096840 | 10 кабельн. сальн. M20x1,5 |
10 | 50098041 | 10 удлинит. M20x1.5/G 1/2" |
10 | 50098042 | 10 удлинит. M20x1.5/NPT 1/2" |
4 | 50104748 | PCB/дисплей держатель 10/91W |
7 | 50104753 | корпус уплотн. PMAG10 корпус |
8 | 50097147 | Заземл. клеммн./крышка хомут. 10/1YH/23/65/72/73/91W/92F/8FF/8FE/8CM |
2 | 50099102 | Кроссплата для плат пит., усилит., вых. |
15 | 50098019 | части корпус W/P/H/S FS станд./ВТ Usage: 10/50/51/53/55/400/800 Sensor: D/E/H/L/P/S/W |
12 | 50098020 | части корпус W/P/H/S FS comp станд./ВТ Usage: 10/23/50/51/53/55 Sensor: D/E/H/L/P/S/W |
14 | 50098023 | корпус уплотн. W/P/S FS станд./ВТ Usage: 10/50/51/53/55/400/800 Sensor: D/E/L/P/S/W |
11 | 50098024 | корпус уплотн. W/P/S станд./ВТ Usage: 10/23/50/51/53/55 Sensor: D/E/L/P/S/W |
| 10XXX- | Преобразователь расходомера Promag 10Application: | XXX | Promag 10W, 10P, 10H, 10D, 10L, 10E | Version: | XX | Transmitter only | Approval: | A | Non-hazardous area | R | FM NI Cl. I Div. 2 / CSA Cl. I Div. 2 | Housing: | A | Compact Alu, IP67 NEMA4X | G | Field Alu, IP67 NEMA4X | P | Compact Alu, IP67 NEMA4X, HE HE= harsh environment | T | Field Alu, IP67 NEMA4X, HE HE= harsh environment | Cable, Remote Version: | 0 | Not used | 2 | 10m/30ft coil and signal cable | 4 | ..... m coil and signal cable | 5 | ..... ft coil and signal cable | Cable Entry: | A | Gland M20 | B | Thread NPT 1/2 | C | Thread G 1/2 | Power Supply; Display: | 0 | 85-250VAC; w/o display, Remote configuration | 1 | 20-28VAC / 11-40VDC; w/o display Remote configuration | 4 | 85-250VAC; 2-line, push buttons | 5 | 20-28VAC / 11-40VDC; 2-line, push buttons | Adjustment; Software Feature: | A | Factory setup; basic version | Output, Input: | A | 4-20mA HART + pulse passive |
|
| DK5WM- | Преобразователь Promag, монтажн.набор 10/50/51/53/55/800 Application: | B | Remote, field Tube 3/4 - 3inch |
|
| DK5CA- | Кабель для раздельн.исполн. для Promag 10/50/51/53/55/400/800 1 комплект включает 1 выносной кабель и 1 сигнальный кабель Cable, Remote Version: | 2 | 10m/30ft | 4 | ..... m | 5 | ..... ft | Approval: | A | Non-hazardous area + ATEX II 3G, FM/CSA |
|
| DK5GC- | Promag L/W/P/S,E, набор кабелей заземл. набор включает 2 кабеля Nominal Diameter: | 1F | DN150 6" | 1H | DN100 4" | 1Z | DN125 | 25 | DN25 1" | 2F | DN250 10" | 2H | DN200 8" | 32 | DN32 | 3F | DN350 - DN2000 | 3H | DN300 12" | 40 | DN40 1-1/2" | 50 | DN50 2" | 65 | DN65 | 80 | DN80 3" | Process Connection: | 5 | PN16, AS4087 | 7 | Table E, AS2129 | C | PN16 EN1092-1(DIN2501) | D | PN1016 EN1092-1(DIN2501) | L | Cl.150 ANSI B16.5 |
|
| DK5GD- | Promag, кольца заземления/защит. кольца Включает в себя 1 заземляющее кольцо/защитное кольцо Nominal Diameter: | 1FA | DN150 6", 1.4435/316L | 1FB | DN150 6", Alloy C-22 | 1HA | DN100 4", 1.4435/316L | 1HB | DN100 4", Alloy C-22 | 1ZA | DN125, 1.4435/316L | 1ZB | DN125, Alloy C-22 | 25A | DN25 1", 1.4435/316L | 25B | DN25 1", Alloy C-22 | 2FA | DN250 10", 1.4435/316L | 2FB | DN250 10", Alloy C-22 | 2HA | DN200 8", 1.4435/316L | 2HB | DN200 8", Alloy C-22 | 32A | DN32, 1.4435/316L | 32B | DN32, Alloy C-22 | 3FA | DN350 14", 1.4435/316L | 3FB | DN350 14", Alloy C-22 | 3HA | DN300 12", 1.4435/316L | 3HB | DN300 12", Alloy C-22 | 3SA | DN375 15", 1.4435/316L | 3SB | DN375 15", Alloy C-22 | 40A | DN40 1 1/2", 1.4435/316L | 40B | DN40 1 1/2", Alloy C-22 | 4FA | DN450 18", 1.4435/316L | 4FB | DN450 18", Alloy C-22 | 4HA | DN400 16", 1.4435/316L | 4HB | DN400 16", Alloy C-22 | 50A | DN50 2", 1.4435/316L | 50B | DN50 2", Alloy C-22 | 5HA | DN500 20", 1.4435/316L | 5HB | DN500 20", Alloy C-22 | 65A | DN65, 1.4435/316L | 65B | DN65, Alloy C-22 | 6HA | DN600 24", 1,4435/316L | 6HB | DN600 24", Alloy C-22 | 7FA | DN750 30", 1.4435/316L | 7HA | DN700 28", 1.4435/316L | 80A | DN80 3", 1.4435/316L | 80B | DN80 3", Alloy C-22 | 8HA | DN800 32", 1.4435/316L | RHA | DN900 36", 1.4435/316L | T0A | DN1000 40", 1.4435/316L | T2A | DN1200 48", 1.4435/316L | V0A | AWWA 42", 1.4435/316L | Liner: | E | PTFE | H | Hard rubber | U | Polyurethane | Process Connection: | 5 | PN16, AS4087 | 7 | Table E, AS2129 | 9 | Special version, TSP-no. to be spec. | C | PN16 EN1092-1(DIN2501) | D | PN10 EN1092-1(DIN2501) | E | PN6, EN1092-1(DIN2501) | L | Cl.150 ANSI B16.5 | P | Cl.D, AWWA C207 |
|
| FXA193- | Периферийное устройство FXA193 Сервисный интерфейс соединяет сервисный порт преобразователя Proline и устройства ToF с помощью серийного кабеля RS 232C (9-штырьковый) Содержимое поставки: - Переферийное устройство с присоединительным кабелем RS 232C (9- штырьковый) - кабель FXA "USB", дополнительный источник питания для FXA193 от USB-порта ПК Approval: | 9 | Special version, TSP-no. to be spec. | A | For use in non-hazardous area | B | ATEX II (1) GD | C | CSA/FM Class I Div. 1 | D | ATEX, CSA, FM | Connection Cable: | 9 | Special version, TSP-no. to be spec. | A | Proline device | B | ToF device | E | Proline and ToF device | F | Ex two-wire device | G | Proline device and Ex two-wire device | H | Proline, ToF and Ex two-wire device | X | Without connection cable |
|