附件所有备品备件建议
您会找到所有备件配件的列表。如果您仅需要查看与您使用产品的相关备件和配件,请联系我们咨询生命周期管理服务。| Nr | 订货号 | 规格 |
| 2+3 | XPR0010- | 备件 RIA14, XPR0010 |
| 4 | XPR0010- | 备件 RIA14, XPR0010 |
| 6 | RIA141X- | 备件 RIA141 RIA141X- |
| 6 | TMT142X- | 备件 TMT142X Spare parts TMT142X |
| 7 | 71158816 | **O型圈 |
| 7 | 71502617 | O型圈 88x3 HNBR 70° Shore PTFE_5pcs Packing unit: 5 pieces |
| 1 | RIA141G- | 外壳 RIA141G |
| 5 | RIA141X- | 备件 RIA141 RIA141X- |
| 8 | 51004948 | 面盖插销 Screw, washer, spring washer |
| 9 | 71502941 | O-Ring 18.77x1.78 HNBR 70o Shore PTFE Packing unit: 10 pieces |
| 9 | 51004490 | 盲盖 |
| 9 | 51006888 | 盲盖 |
| 9 | 71525620 | Blind plug M20x1.5 Ex-d+o-ring Alu |
| 9 | 71525621 | Blind plug G1/2 Ex-d+o-ring Alu |
| 9 | 71525622 | Blind plug M20x1.5 Ex-d+o-ring V4A |
| 9 | 71525623 | Blind plug G1/2 Ex-d+o-ring V4A |
| 10 | RK01- | 系统组件 RK01 |
| TXU10- | 仪表调试包 TXU10 用于可以PC编程调试的设备 程序设置+用于带USB接口的PC的连接线 |
| XPRFID- | Spare RFID TAG Consists of: RFID TAG, fixing wire, crimp sleeve. |