Technická informace (TI) | Návod na uvedení do provozu (BA) |
Pole působnosti (FA) | Kompetence (CP) |
Declarations | Certifikáty |
Všechna data dostupná ke stažení |
Popis | Verze | Jazyk | |
Technická informace (TI) | |||
1. | Technical Information E+H Qualified welding processes for thermowells | ||
2. | Thermowell TA535 Technical Information Welded thermowell for temperature sensors | ||
3. | Technical Information Omnigrad TA series Industrial protecting tubes | ||
Návod na uvedení do provozu (BA) | |||
4. | Thermowells Operating instructions for thermowells for EAC approval | ||
Pole působnosti (FA) | |||
5. | Mesure de température Capteurs et transmetteurs pour les industries de process | 12/19 | francouzština |
6. | 温度测量 过程工业用温度传感器和温度变送器 | 12/14 | čínština |
7. | Pomiar temperatury Czujniki i przetworniki pomiarowe do kontroli przemysłowych procesów technologicznych | 10/14 | polština |
8. | Измерение температуры Датчики температуры и преобразователи для любых отраслей промышленности. | 06/13 | ruština |
9. | Temperature measurement Thermometers and transmitters for the process industry | 05/23 | angličtina |
10. | Temperaturmesstechnik Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie | 05/23 | němčina |
11. | Temperature measurement Thermometers and transmitters for the process industry | 05/22 | angličtina |
12. | Catálogo medición temperatura Termómetros y transmisores para la industria de proceso | 04/18 | španělština |
13. | Sıcaklık Ölçümü Proses endüstrisi için termometreler ve transmiterler | 03/13 | turečtina |
14. | Field of activities FA Temperature measurement Thermometers and transmitters for the process industry | 03/13 | angličtina |
15. | 温度計 プロセス産業向けの温度計 および伝送器 | 02/20 | japonština |
16. | Misura della temperatura Termometri e trasmettitori per l'industria di processo | 02/20 | italština |
Kompetence (CP) | |||
17. | Измерение температуры Ключевые особенности термометров Endress+Hauser для нефтегазовой отрасли | 08/11 | ruština |
18. | Инженерные решения по термометрии Специальные решения по термометрии для химической и нефтеперерабатывающей промышленности | 04/10 | ruština |
Manufacturer Declaration | |||
19. | ACCESSORIES: PIPE THERMOWELL Kód výrobku: TA535- Prohlášení Number: HE_00472_01.17 Výrobce Specifikace: RoHS | angličtina | |
EU Declaration | |||
20. | ACCESSORIES: BAR STOCK THERMOWELL, ACCESSORIES: HOUSING, ACCESSORIES: PIPE THERMOWELL, ACCESSORIES: RTD INSERT, ACCESSORIES: TC INSERT, ACCESSORIES: THERMOWELLS, ACCESSORIES: T_INSERTS, Plugs TC direct contact, Terminal Head Kód výrobku: TT511-, TT411-, TS111-, TPR300-, TPR100-, TPC300-, TPC200-, TPC100-, TET90-, TET300-, TEC300-, TA576-, TA575-, TA572-, TA571-, TA570-, TA566-, TU111-, TU121-, TU211-, TU221-, TU51-, TU52-, TU53-, TU54-, TU67-, TW10-, TW11-, TW12-, TW13-, TW15-, TW251-, TWF11-, TWF16-, TA565-, GPTC-, MLTWS01-, OTA30A-, OTA30D-, OTA30H-, OTW92-, OTW93-, OTW94-, OTW95-, OTW96-, TA20A-, TA20B-, TA20D-, TA20J-, TA20R-, TA20W-, TA21E-, TA562-, TA560-, TA557-, TA556-, TA555-, TA550-, TA541-, TA540-, TA535-, TA414-, TA30S-, TA30R-, TA30P-, TA30H-, TA30D-, TA30A-, TA21H- Prohlášení Number: EC_00544_01.17 | němčina angličtina francouzština | |
Miscellaneous | |||
21. | Product family: Accessories: Bar stock thermowell, Accessories: Pipe thermowell, Accessories: Thermowells Kód výrobku: TA575-, TA576-, TT131-, TT151-, TT411-, TT511-, TW10-, TW11-, TW12-, TW13-, TW15-, TW251-, TW45-, TW47-, TWF11-, TWF16-, TA572-, TA571-, TA570-, TA566-, TA565-, TA562-, TA560-, TA557-, TA556-, TA555-, TA550-, TA541-, TA540-, TA535-, TA414-, MLTWS01- Oblast: Russia (TR CU) Organizace: EAC Číslo osvědčení: EAEC N RU D-IT.PA01.B.20479/21 | ruština | |
22. | Product family: Accessories: Bar stock thermowell, Accessories: Pipe thermowell, Accessories: Thermowells Kód výrobku: TA575-, TA576-, TT131-, TT151-, TT411-, TT511-, TW10-, TW11-, TW12-, TW13-, TW15-, TW251-, TW45-, TW47-, TWF11-, TWF16-, TA572-, TA571-, TA570-, TA566-, TA565-, TA562-, TA560-, TA557-, TA556-, TA555-, TA550-, TA541-, TA540-, TA535-, TA414-, MLTWS01- Oblast: Russia (TR CU) Organizace: EAC Číslo osvědčení: EAEC RU C-IT.AD85.B.00350/21 | ruština |