描述 | 版本 | 语种 | |
技术信息(TI) | |||
1. | Flexdip CYH112 Technical Information Holder for water and wastewater assemblies | ||
操作手册(BA) | |||
2. | Flexdip CYH112 操作手册 安装支架,用于水和污水测量 | ||
竞争力手册(CP) | |||
3. | Supports Flexdip CYA112 / CYH112 Guide de sélection | 10/10 | 法语 |
案例分析(CS) | |||
4. | Real time monitoring of water quality in aquaculture systems CSIRO utilises Netilion Water Networks Insight (NWNI) to gain complete visibility of process changes in their aquaculture researchfacility. The turnkey cloud-based solution allows for real-time monitoring of water quality parameters DO, pH, temperature and salinity. | 07/21 | 英语 |
5. | Echtzeitüberwachung der Wasserqualität in Aquakulturanlagen Vollständige Transparenz bei Prozessänderungen mit einer Cloud-basierten Komplettlösung | 07/21 | 德语 |
6. | Improved thickener operation at Minera Valle Central Improved thickener operation at Minera Valle Central Online interface and turbidity measurement with CUS71D and CUS52D | 05/22 | 英语 |
创新(IN) | |||
7. | Flexdip CYA112/CYH112 - Holders and assemblies for immersion applications The modular and flexible way to bring sensors to work | 06/09 | 英语 |
8. | Flexdip CYA112/CYH112 - Halterungen und Armaturen für Eintauchanwendungen Flexdip bringt Sensoren modular und flexibel in den Prozess | 06/09 | 德语 |
简易文本 | |||
9. | Halterungen, Geländerbefestigung, CYH112, Geländer, pendelnd Modulare Armaturenhalterung zur pendelnden Geländermontage einer Taucharmatur | 12/12 | 德语 |
10. | Halterung, Bodenbefestigung, CYH 112, Standsäule, Querrohr_Kette ModulareArmaturenhalterung mit Standsäule zur flexiblen Montage einer Taucharmatur mit Hängebügel und eines Vorortmessumformers | 03/10 | 德语 |
11. | Halterung, Mauerkronenbefestigung, CYH 112, Maerkrone, starr Modulare Armaturenhalterung mit Mauerkronenbefestigung zur flexiblen Montage einer starren Taucharmatur | 03/10 | 德语 |
12. | Halterung, Bodenbefesstigung, CYH 112, Standsäule, Querrohr, starr Modulare Armaturenhalterung mit Standsäule zur flexiblen Montage einer starr montierten Taucharmatur und eines Vorortmessumformers | 03/10 | 德语 |
13. | Halterungen, Mauerkronenbefestigung, CYH 112, Mauerkrone, Querrohr_Kette Modulare Armaturenhalterung mit Mauerkronenbefestigung zur flexiblen Montage einer Taucharmatur mit Hängebügel | 03/10 | 德语 |
14. | Halterungen, Geländerbefestigung, CYH 112, Geländer, starr Modulare Armaturenhalterung zur schrägen Geländermontage einer starren Taucharmatur | 03/10 | 德语 |
15. | Halterung Wandbefestigung, CYH 112, Standsäule, Querrohr, Kette Modulare Armaturenhalterung mit Standsäule, zur Beckenrandmontage zur flexiblen Montage einer Taucharmatur mit Hängebügel und einesV orortmessumformers | 03/10 | 德语 |