描述 | 版本 | 语种 | |
技术信息(TI) | |||
1. | Turbimax CUS71D Technical Information Ultrasonic interface sensor | ||
操作手册(BA) | |||
2. | Turbimax CUS71D Operating Instructions Ultrasonic interface sensor | ||
用户杂志(CM) | |||
3. | perspektiven Umwelt 2014 Kundenmagazin: Wasser ist unser Leben | 01/14 | 德语 |
行业解决方案(SO) | |||
4. | Mehr Prozessdaten, weniger Installationskosten Drahtlose Anbindung von Messstellen in einer Kläranlage mit dem Liquiline CM44 Messumformer | 03/13 | 德语 |
5. | More process data, less installation effort Wireless connection of measuring points at a wastewater treatment plant with Liquiline CM44 controller | 03/13 | 英语 |
6. | Cost savings by flocculant dosage optimization Ultrasonic sensor assures better control of the thickener operation | 01/17 | 英语 |
7. | Kosteneinsparungen durch optimierte Flockungsmittelzugabe Ultraschallsensor verbessert Regelung des Eindickers | 01/17 | 德语 |
实际应用(FA) | |||
8. | Sıvı analizinde uzmanlık Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere | 11/23 | 土耳其语 |
9. | Expertise in liquid analysis From sensors to complete turnkey solutions | 09/22 | 英语 |
10. | Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung | 09/22 | 德语 |
11. | Expertise in liquid analysis From sensors to complete turnkey solutions | 03/19 | 英语 |
12. | Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung | 03/19 | 德语 |
13. | Esperti nell’analisi dei liquidi Dai sensori singoli a soluzioni complete “chiavi in mano” | 01/17 | 意大利语 |
14. | Jistota v analýze kapalin Od senzorů po kompletní dodávku na klíč | 01/17 | 捷克语 |
15. | Catálogo Portfolio Analítica Desde sensores hasta soluciones completas | 01/17 | 西班牙语 |
竞争力手册(CP) | |||
16. | Damit Ihre Kläranlage läuft und läuft und läuft Effizienz und Effektivität in der Abwasseraufbereitung | 08/18 | 德语 |
17. | Making sure your WWTP runs and runs and runs Efficient and effective wastewater treatment | 08/18 | 英语 |
18. | For the love of quality water Fresh ideas for waterworks, distribution networks, surface waters and industrial plants. | 07/23 | 英语 |
19. | Aus Freude an gutem Wasser Frische Ideen für Wasserwerke, Verteilernetze, Oberflächenwasser und Industrieanlagen | 07/23 | 德语 |
20. | Zuverlässige Überwachung von Wasserfassungen Mit dem Wasser transportierte Feststoffe sollen in den Fassungen abgeschieden werden. Wasserfassungen sind häufig sehr abgelegen,eine sichere und wartungsfreie Funktion ist daher äusserst wichtig. Dies gilt auch für die Messtechnik, die zur Überwachung des Geschiebes und des Sandes eingesetzt wird. Ultraschallmessungen erweitern hier das Anwendungsspektrum | 03/15 | 德语 |
案例分析(CS) | |||
21. | Verbesserter Einsatz von Eindickmittel bei Minera Valle Central Online Trennschichtmessung und Trübungsmessung mit Turbimax CUS71D und CUS52D | 08/22 | 德语 |
22. | Process automation worth its weight in gold Memosens pH sensors improve processes at Agnico Eagle | 07/16 | 英语 |
23. | L’automatisation des process vaut son pesant d’or Memosens Les sondes de pH améliorent les process chez Agnico Eagle | 07/16 | 法语 |
24. | Prozessautomatisierung, die Gold wert ist Memosens pH-Sensoren verbessern Prozesse bei Agnico Eagle | 07/16 | 德语 |
25. | Improved thickener operation at Minera Valle Central Improved thickener operation at Minera Valle Central Online interface and turbidity measurement with CUS71D and CUS52D | 05/22 | 英语 |
简易文本 | |||
26. | Schlammspiegelsensor CUS 71 D Digitaler Schlammspiegelsensor für die Erfassung von Trennzonen und Schlammspiegel in Absetzbecken und Behältern | 12/12 | 德语 |
EU Declaration | |||
27. | Turbimax 产品型号: CUS71D- 一致性声明编号: EC_00153_02.16 | 德语 英语 法语 | |
28. | Turbimax 产品型号: CUS71D- 一致性声明编号: EC_00153_01.16 | 德语 英语 法语 | |
29. | Turbimax 产品型号: CUS71D- 一致性声明编号: EC_00153_03.22 | 德语 英语 法语 | |
UK Conformity Assessed | |||
30. | Product family: Turbimax [Product root: CUS71D-Declaration number: UK_00313_01.21 | 英语 | |
Miscellaneous | |||
31. | Product family: Turbimax 产品型号: CUS71D- 地区/国家: Russia (TR CU) 认证机构: EAC 证书号: EAEC N RU D-DE.BE02.B.12047_20 | 俄语 | |
32. | Product family: Turbimax 产品型号: CUS71D- 地区/国家: Russia (TR CU) 认证机构: EAC 证书号: EAEC N RU D-DE.BE02.B.12048/20 | 俄语 |