Принциип измерения | ||
Характеристики | Интеллектуальный сигнализатор давления с тензорезистивным чувствительным элементом, длительная стабильность. | |
Напряжение питания | 12...30В DC | |
Погрешность | 0,5% | |
Длительная стабильность | 0,15% ВПИ/год | |
Рабочая температура | -40°C...100°C | |
Температура окружающей среды | -40°C...85°C | |
Рабочий диапазон | 1бар...400бар | |
Макс. избыточное давление | 600бар | |
Присоединение к процессу | Резьбовые | |
Связь | 1x дискретный (PNP) 2x дискретных (PNP) 1x дискретный (PNP) + аналоговый 4...20мА | |
Сертификаты на конструкцию | EN10203-3.1 | |
Доп. информация | Цифровой дисплей Корпус из нержавеющей стали с шероховатостью поверхности Ra < 0,8 микрон | |
Замена | PTP31B |