Принциип измерения | Микроимпульсный принцип измерения | |
Характеристики/Применение | Базовый прибор Стержневой зонд, Тросовый зонд Встроенное хранилище данных, Заводская калибровка, Надежное измерение в меняющихся продуктах. | |
Доп.информация | Heartbeat Technology, Ввод в эксплуатацию по Bluetooth®, Управление и обслуживание посредством приложения SmartBlue, HistoROM, Метка RFID TAG для легкой идентификации | |
Питание / Коммуникация | 2-проводный (HART / PROFIBUS PA/ FOUNDATION Fieldbus) 4-проводный (HART) Технология беспроводной связи Bluetooth® и соответствующее приложение (опция) | |
Погрешность | Стержневой зонд: +/- 2 мм (0,08 дюйма) Тросовый зонд: +/- 2 мм (0,08 дюйма) | |
Температура окружающей среды | -40...+80 °C | |
Рабочая температура | -20 °C ... 80 °C | |
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления | Вакуум...6 бар, (Вакуум...87 фунт/кв. дюйм) | |
Смачиваемые части | Стержневой зонд: 316L, PPS, Viton Тросовый зонд: 316, PPS, Viton | |
Присоединение к процессу | Резьбовое: G 3/4, MNPT 3/4 Фланцевое: унифланец | |
Длина датчика | Стержневой: 4 м Тросовый: 12 м | |
Макс. значение измерения | Стержневой зонд: 4 м, мин. ДП>1.6 Тросоый зонд: 12 м, мин. ДП>1.6 | |
Связь | 4...20 мА HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus Технология беспроводной связи Bluetooth® | |
Сертификаты/Нормативы | ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, KC, EAC | |
Сертификаты безопасности | Защита от перелива WHG SIL | |
Сертификат по конструкции | EN 10204-3.1 | |
Опции | Датчик в раздельном исполнении с кабелем 3 м/9 футов, Удаленное управление через приложение SmartBlue и Bluetooth® |