测量原理 | ||
产品标题 | Battery-powered flowmeter with EN ISO 12944 corrosion protection & intelligent energy efficient mode.
For direct underground installation or permanent underwater use.
Certified sensor for the most demanding water and wastewater applications. | |
传感器特点 | Secure, reliable long‐term operation – robust and completely welded sensor. Energy‐saving flow measurement – no pressure loss due to cross section constriction. Maintenance‐free – no moving parts.
International drinking water approvals. Degree of protection IP68 (Type 6P enclosure). | |
变送器特点 | std_productprofile_product_benefits_34505_1508767327. std_productprofile_product_benefits_34506_1508767364. std_productprofile_product_benefits_34507_1508767389.
Transmitter housing made of durable polycarbonate. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_34511_1508767514. Measuring intervals can be adapted individually. | |
公称口径范围 | DN 25...300 (1...12") | |
接液部件材质 | 内衬:聚酰胺、硬橡胶 电极:1.4435 (316L)、Alloy C22 2.4602 (UNS N06022)合金 | |
测量变量 | 体积流量、质量流量 | |
最大测量误差 | 体积流量:±0.5 % o.r. ± 2 mm/s (±0.5 % o.r. ± 0.08 in/s) | |
测量范围 | 15 dm³...2500 m³/h (4...11 000 gal/min) | |
最大过程压力 | PN 40、Class 300、20K | |
介质温度范围 | 硬橡胶内衬:0...+80 °C (+32...+176 °F) 聚氨酯内衬:–20...+50 °C (–4...+122 °F) | |
环境温度范围 | 碳钢法兰:–10...+60 °C (14...+140 °F) 不锈钢法兰:–40...+60 °C (–40...+140 °F) | |
传感器外壳材质 | 标准:碳钢,带保护漆涂层,全焊接型 传感器接线盒:聚碳酸酯 | |
变送器外壳材质 | 聚碳酸酯 | |
防护等级 | 一体式仪表:IP66/67, type 4X 分体式传感器(标准):IP66/67, type 4X 分体式传感器(可选):IP68, type 6P,带保护漆涂层,符合EN ISO 12944 C5‐M/Im1/Im2/Im3防腐认证 分体式变送器:IP66/67, Type 4X | |
显示/操作 | 四行背光显示,触摸键操作(外部操作)
通过现场显示单元和调试软件设置;通过电子邮件和短消息远程查询数据 | |
输出 | 脉冲/开关量输出(无源) | |
输入 | 状态输入 | |
数字通信 | GSM、GPRS | |
电源 | 内部: 电池,3.6 VDC 外部: 100...240 VAC(44...66 Hz)/ 12...60 VDC | |
防爆认证 | 无 | |
计量认证和证书 | 3.1材料证书,在认证标定装置上标定(符合ISO/IEC 17025标准) | |
压力认证和证书 | CRN | |
卫生型认证和证书 | 饮用水认证:ACS、KTW/W270、NSF 61、WRAS BS 6920 |