|
|
|
|
|
|
Messprinzip
|
Thermoelement
|
Widerstandsthermometer
|
Widerstandsthermometer
|
Merkmal / Anwendung
|
metrische Bauart
imperiale Bauart
einfache Handhabung
geeignet für Ex-Bereich
Prozessanschluss als Klemmverschraubung
ohne Halsrohr
einfache chemische Prozesse
metrische Bauart
einfache Handhabung
geeignet für Ex-Bereich
Prozessanschluss als Klemmverschraubung
einfache chemische Prozesse
3D Sensoren Verteilung
modulares Design
austauschbare Sensoren beim Abschalten
metrische Bauart
einfache Handhabung
geeignet für Ex-Bereich
Prozessanschluss als Klemmverschraubung
einfache chemische Prozesse
3D Sensoren Verteilung
modulares Design
austauschbare Sensoren beim Abschalten
Diagnosekammer
| | |
Schutzrohr
|
ohne (nicht für Schutzrohreinbau vorgesehen)
ohne (nicht für Schutzrohreinbau vorgesehen)
mit (für austauschbare Sensoren)
mit (für erhöhten mechanischen Schutz)
Multi Schutzrohre, die jeweils einem Sensor gewidmet sind
ohne (nicht für Schutzrohreinbau vorgesehen)
mit (für austauschbare Sensoren)
mit (für erhöhten mechanischen Schutz)
Multi Schutzrohre, die jeweils einem Sensor gewidmet sind
| | |
Messeinsatz
|
mineralisoliert (MI), biegsam
mineralisoliert (MI), biegsam
mineralisoliert (MI), biegsam, mit eigenem Schutzrohr
mineralisoliert (MI), biegsam
mineralisoliert (MI), biegsam, mit eigenem Schutzrohr
| | |
Außendurchmesser Schutzrohr / Messeinsatz
|
6,0 mm (0,24'')
3,2 mm (0,126")
8,0 mm (0,31")
9,5 mm (0,37")
6,35 mm (1/4")
6,0 mm (0,24'')
8,0 mm (0,31")
10,29 mm (1/8")
6,0 mm (0,24'')
8,0 mm (0,31")
10,29 mm (1/8")
| | |
Max. Eintauchlänge auf Anfrage
|
bis 13.000,00 mm (511,81'')
bis 30.000,00 mm (1181'')
bis 30.000,00 mm (1181'')
| | |
Werkstoff Schutzrohr
|
1.4401 (316)
1.4435 (316L)
1.4571 (316Ti)
1.4541 (321)
1.4550 (347)
Alloy 600 (2.4816)
1.4401 (316)
1.4435 (316L)
1.4541 (321)
1.4550 (347)
Alloy 600 (2.4816)
1.4401 (316)
1.4435 (316L)
1.4541 (321)
1.4550 (347)
Alloy 600 (2.4816)
| | |
Prozessanschluss
|
Klemmverschraubung 1/4"
Klemmverschraubung 1/2"
Klemmverschraubung 3/4"
Klemmverschraubung 1"
Flansch als Zubehörteil
Flansch:
1" ASME/ANSI B16.5 150 ...600
1 1/2" ASME/ANSI B16.5 150 ...600
2" ASME/ANSI B16.5 150 ...600
3" ASME/ANSI B16.5 150 ..600
4" ASME/ANSI B16.5 150 ...600
6" ASME/ANSI B16.5 150 ...600
8" ASME/ANSI B16.5 150 ...600
DN15 EN/DIN 1092.1 PN10 ...PN100
DN25 EN/DIN 1092.1 PN10 ...PN100
DN40 EN/DIN 1092.1 PN10 ...PN100
DN50 EN/DIN 1092.1 PN10 ...PN100
DN80 EN/DIN 1092.1 PN10 ...PN100
DN100 EN/DIN 1092.1 PN10 ...PN100
DN125 EN/DIN 1092.1 PN10 ...PN100
DN150 EN/DIN 1092.1 PN10 ...PN100
DN200 EN/DIN 1092.1 PN10 ...PN100
Flansch:
2" ASME/ANSI B16.5 150 ...600
3" ASME/ANSI B16.5 150 ..600
4" ASME/ANSI B16.5 150 ...600
6" ASME/ANSI B16.5 150 ...600
8" ASME/ANSI B16.5 150 ...600
DN80 EN/DIN 1092.1 PN10 ...PN100
DN100 EN/DIN 1092.1 PN10 ...PN100
DN125 EN/DIN 1092.1 PN10 ...PN100
DN150 EN/DIN 1092.1 PN10 ...PN100
DN200 EN/DIN 1092.1 PN10 ...PN100
| | |
Form der Spitze
|
gerade
gerade
gerade
verstärkt
einfache Fixierung
| | |
Arbeitsbereich
|
Typ K:
max. 920 °C
(max. 1.688 °F)
Typ J:
max. 440 °C
(max. 824 °F)
Typ N:
max. 920 °C
(max. 1.688 °F)
Typ E:
max. 510 °C
(max. 950 °F)
Typ K:
max. 1.150 °C
(max. 2.102 °F)
Typ J:
max. 920 °C
(max. 1.688 °F)
Typ N:
max. 1.150 °C
(max. 2.102 °F)
Typ T:
max. 370 °C
(max. 698 °F)
Typ K:
max. 1.150 °C
(max. 2.102 °F)
Typ J:
max. 720 °C
(max. 1.328 °F)
Typ N:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Pt100:
-200...600 °C
(-328…1.112 °F)
Pt100 WW:
-200...600 °C
(-328…1.112 °F)
Pt100 TF:
-50…400 °C
(-58...752 °F)
Pt100 StrongSens:
-50…500 °C
(-58...932 °F)
| | |
Max. Prozessdruck (statisch)
|
bei 20 °C: 20 bar (290 psi)
bei 20 °C: 100 bar (1450 psi)
bei 20 °C: 200 bar (2900 psi)
| | |
Genauigkeit
|
Klasse 2 nach IEC 60584
Klasse 2 nach IEC 60584
ASTM E230 und ANSI MC 96.1
Klasse 2 nach IEC 60584
ASTM E230 und ANSI MC 96.1
IEC/Class A
IEC/Class AA
| | |
Ansprechzeit
|
t50 = 3 s
t90 = 9 s
abhängig vom Aufbau:
TC:
t50 = 2 s
t90 = 5 s
RTD:
t50 = 0,8s
t90 = 2s
abhängig vom Aufbau:
TC:
t50 = 2 s
t90 = 5 s
RTD:
t50 = 0,8s
t90 = 2s
| | |
Aufnahme Kopftransmitter
|
ja (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
ja (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
ja (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
| | |
Ex - Zulassungen
|
IECEX
IECEX ATEX
ATEX
UKCA
ATEX
IECEX
ATEX
IECEX
UL
FM
CSA
NEPSI
EAC
UK CA
CCC Ex ia IIC T1...T6 Ga
| | |
Zertifikate
|
SIL (nur Transmitter)
SIL (nur Transmitter)
SIL (nur Transmitter)
| | |