|
|
|
|
|
|
Принцип измерения
|
Терморезистор
|
Терморезистор
|
Термопара
|
Характеристики / Применение
|
метрическое исполнение
удобство в использовании
подходит для взрывоопасных зон
фланцевое присоединение к процессу
легкие химические процессы
3-мерное распределение датчиков
модульная конструкция
сменные датчики во время простоев
диагностическая камера
метрическое исполнение
удобство в использовании
подходит для взрывоопасных зон
фланцевое присоединение к процессу
легкие химические процессы
3-мерные распределения датчиков
модульная конструкция
сменные датчики во время простоев
метрические размеры
британские размеры
простота использования
подходит для использования во взрывоопасных зонах
присоединение к процессу: компрессионный фитинг
без горловины
легкие химические процессы
| | |
Термогильза / защитная трубка
|
нет (для датчиков в прямом контакте)
есть (для сменных датчиков)
есть (для усиленной механической защиты)
Набор термогильз, по одной на каждый датчик
нет (для датчиков в прямом контакте)
есть (для сменных датчиков)
есть (для усиленной механической защиты)
Набор термогильз, по одной на каждый датчик
нет (не предназначен для использования с термогильзой)
| | |
Вставка/чувствительный элемент
|
с минеральной изоляцией (MI), гибкий
с минеральной изоляцией (MI), гибкий, с собственной термогильзой
с минеральной изоляцией (MI), гибкий
с минеральной изоляцией (MI), гибкий, с собственной термогильзой
с минеральной изоляцией (MI), гибкий
| | |
Внешний диаметр защитной трубки / вставки
|
6,0 мм (0,24'')
8,0 мм (0,31'')
10,29 мм (1/8'')
6,0 мм (0,24'')
8,0 мм (0,31'')
10,29 мм (1/8'')
6,0 мм (0,24")
3,2 мм (0,126")
8,0 мм (0,31")
9,5 мм (0,37")
6,35 мм (1/4")
| | |
Максимальная длина по запросу
|
до 30000,00 мм (1181'')
до 30000,00 мм (1181'')
до 13.000,00 мм (511,81'')
| | |
Материал защитной трубки/термогильзы
|
1.4401 (316)
1.4435 (316L)
1.4541 (321)
1.4550 (347)
Alloy 600 (2.4816)
1.4401 (316)
1.4435 (316L)
1.4541 (321)
1.4550 (347)
Alloy 600 (2.4816)
1.4401 (316)
1.4435 (316L)
1.4571 (316Ti)
1.4541 (321)
1.4550 (347)
Alloy 600 (2.4816)
| | |
Присоединение к процессу
|
фланец:
2" ASME/ANSI B16.5 150 ...600
3" ASME/ANSI B16.5 150 ...600
4" ASME/ANSI B16.5 150 ...600
6" ASME/ANSI B16.5 150 ...600
8" ASME/ANSI B16.5 150 ...600
DN80 EN/DIN 1092.1 PN10 ...PN100
DN100 EN/DIN 1092.1 PN10 ...PN100
DN125 EN/DIN 1092.1 PN10 ...PN100
DN150 EN/DIN 1092.1 PN10 ...PN100
DN200 EN/DIN 1092.1 PN10 ...PN100
фланец:
2" ASME/ANSI B16.5 150 ...600
3" ASME/ANSI B16.5 150 ...600
4" ASME/ANSI B16.5 150 ...600
6" ASME/ANSI B16.5 150 ...600
8" ASME/ANSI B16.5 150 ...600
DN80 EN/DIN 1092.1 PN10 ...PN100
DN100 EN/DIN 1092.1 PN10 ...PN100
DN125 EN/DIN 1092.1 PN10 ...PN100
DN150 EN/DIN 1092.1 PN10 ...PN100
DN200 EN/DIN 1092.1 PN10 ...PN100
Компрессионный фитинг, резьба 1/4"
Компрессионный фитинг, резьба 1/2"
Компрессионный фитинг, резьба 3/4"
Компрессионный фитинг, резьба 1"
Фланец как аксессуар
| | |
Форма наконечника датчика
|
прямой
усиленный
легкая фиксация
прямой
прямой
| | |
Диапазон рабочих температур
|
Тип K:
-270 °C ...1.100 °C
Тип J:
-210 °C ...760 °C
Тип N:
-270 °C …1100 °C
Pt100 WW; 3мм; 316L; -200...600oC
Pt100 WW; 6мм; 316L; -200...600oC
Pt100 TF; 3мм; 316L; -50…400oC
Pt100 TF; 6мм; 316L; -50…400oC
Pt100 StrongSens; 6мм; 316L; -50…500oC
Тип K:
-270 °C ...1.100 °C
Тип J:
-210 °C ...760 °C
Тип N:
-270 °C …1100 °C
Тип T:
-270 °C …370 °C
Тип K:
-270 °C ...1.100 °C
Тип J:
-210 °C ...760 °C
Тип N:
-270 °C …1100 °C
Тип E:
-40 °C …870 °C
| | |
Макс. рабочее давление (статическое)
|
при 20 °C: 200 бар (2900 psi)
при 20 °C: 100 бар (1450 psi)
при 20 °C: 90 бар (1305 psi)
| | |
Погрешность
|
класс 2 согласно ГОСТ Р МЭК 60584
ASTM E230 и ANSI MC 96.1
IEC/класс A
IEC/класс AA
класс 2 по ГОСТ Р МЭК 60584
ASTM E230 и ANSI MC 96.1
класс 2 по ГОСТ Р МЭК 60584
ASTM E230 и ANSI MC 96.1
| | |
Время отклика
|
в зависимости от конфигурации:
ТП:
t50 = 2 с
t90 = 5 с
ТС:
t50 = 0,8с
t90 = 2с
в зависимости от конфигурации:
ТП:
t50 = 2 с
t90 = 5 с
ТС:
t50 = 0,8с
t90 = 2с
t50 = 3 с
t90 = 9 с
| | |
Встраиваемый нормирующий преобразователь
|
да (4...20 мА; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
да (4...20 мА; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
да (4...20 мА; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
| | |
Сертификаты взрывозащиты
|
ATEX
IECEX
ATEX
IECEX
ATEX для вставок
| | |
Взрывозащита
|
SIL (только для преобразователя)
SIL (только для преобразователя)
SIL (только для преобразователя)
| | |