|
|
|
|
|
|
Principio di misura
|
Termoresistenza
|
Termoresistenza
|
Termocoppia
|
Caratteristica / Applicazione
|
stile metrico
facile da usare
adatto per aree pericolose
connessione al processo flangiate
processi chimici leggeri
distribuzione 3D dei sensori
design modulare
sensori sostituibili durante i fermoimpianti
stile metrico
facile da usare
adatto per aree pericolose
connessione al processo flangiata
processi chimici leggeri
distribuzione sensori 3D
design modulare
sensori sostituibili durante l'arresto
camera diagnostica
stile metrico
Di facile utiizzo
adatto per aree pericolose
giunto a compressione come connessione al processo
senza collo
processi chimici leggeri
| | |
Pozzetto termometrico
|
senza (per sensori di contatto diretto)
con (Per sensori sostituibili)
con (per una maggiore protezione meccanica)
multi-pozzetto, ognuno dedicato ad un sensore
senza (tipo di sensori a contatto diretto)
con (per sensori sostituibili)
con (per maggiore protezione meccanica)
Multi-thermowells, ciascuno dedicato a un sensore
senza (non destinato ad essere utilizzato con pozzetto termometrico)
| | |
Ingresso / Sonda
|
isolamento minerale (MI), flessibile
isolata in materiale minerale (MI), flessibile, con pozzetto termometrico
isolamento minerale (MI), flessibile
isolamento minerale (MI), flessibile, con un proprio pozzetto termometrico
con isolamento minerale (MI), flessibile
| | |
Diametro esterno tubo di protezione/Inserto
|
6,0 mm (0,24'')
8,0 mm (0,31")
6,0 mm (0,24'')
8,0 mm (0,31")
10,29 mm (1/8")
6,0 mm (0,24'')
3,2 mm (0,126")
8,0 mm (0,31")
9,5 mm (0,37")
6,35 mm (1/4")
| | |
Lunghezza su richiesta (mm)
|
fino a 30.000,00 mm (1181'')
fino a 30.000,00 mm (1181'')
fino a 13.000,00 mm (511,81'')
| | |
Materiale tubo di protezione/pozzetto
|
1.4401 (316)
1.4435 (316L)
1.4541 (321)
1.4550 (347)
Alloy 600 (2.4816)
1.4401 (316)
1.4435 (316L)
1.4541 (321)
1.4550 (347)
Alloy 600 (2.4816)
1.4401 (316)
1.4435 (316L)
1.4571 (316Ti)
1.4541 (321)
1.4550 (347)
Alloy 600 (2.4816)
| | |
Attacco al processo
|
flange:
1/2" ASME/ANSI B16.5 150 ...600
1" ASME/ANSI B16.5 150 ...600
1 1/2" ASME/ANSI B16.5 150 ...600
2" ASME/ANSI B16.5 150 ...600
3" ASME/ANSI B16.5 150 ..600
4" ASME/ANSI B16.5 150 ...600
8" ASME/ANSI B16.5 150 ...600
DN15 EN/DIN 1092.1 PN10 ...PN100
DN25 EN/DIN 1092.1 PN10 ...PN100
DN40 EN/DIN 1092.1 PN10 ...PN100
DN50 EN/DIN 1092.1 PN10 ...PN100
DN80 EN/DIN 1092.1 PN10 ...PN100
DN100 EN/DIN 1092.1 PN10 ...PN100
DN125 EN/DIN 1092.1 PN10 ...PN100
flange:
2" ASME/ANSI B16.5 150 ...600
3" ASME/ANSI B16.5 150 ..600
4" ASME/ANSI B16.5 150 ...600
6" ASME/ANSI B16.5 150 ...600
8" ASME/ANSI B16.5 150 ...600
DN80 EN/DIN 1092.1 PN10 ...PN100
DN100 EN/DIN 1092.1 PN10 ...PN100
DN125 EN/DIN 1092.1 PN10 ...PN100
DN150 EN/DIN 1092.1 PN10 ...PN100
DN200 EN/DIN 1092.1 PN10 ...PN100
Attacco a compressione filettato 1/4"
Attacco a compressione filettato 1/2"
Attacco a compressione filettato 3/4"
Attacco a compressione filettato 1"
Flangia come accessorio
| | |
Forma della punta
|
dritto
dritto
rinforzato
easy-fix
dritto
| | |
Range di misura / operatività
|
Tipo K:
max. 1.150 °C
(max. 2.102 °F)
Tipo J:
max. 920 °C
(max. 1.688 °F)
Tipo N:
max. 1.150 °C
(max. 2.102 °F)
Tipo T:
max. 370 °C
(max. 698 °F)
Tipo K:
max. 1.150 °C
(max. 2.102 °F)
Tipo J:
max. 720 °C
(max. 1.328 °F)
Tipo N:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Pt100 WW; 3mm; 316L; -200...600oC
Pt100 WW; 6mm; 316L; -200...600oC
Pt100 TF; 3mm; 316L; -50…400oC
Pt100 TF; 6mm; 316L; -50…400oC
Pt100 StrongSens; 6mm; 316L; -50…500oC
Tipo K:
max. 920 °C
(max. 1.688 °F)
Tipo J:
max. 440 °C
(max. 824 °F)
Tipo N:
max. 920 °C
(max. 1.688 °F)
Tipo E:
max. 510 °C
(max. 950 °F)
| | |
Max pressione di processo a 20°C
|
a 20 °C: 100 bar (1450 psi)
a 20 °C: 200 bar (2900 psi)
a 20 °C: 90 bar (1305 psi)
| | |
Precisione
|
classe 2 secondo IEC 60584
ASTM E230 e ANSI MC 96.1
classe 2 secondo IEC 60584
ASTM E230 e ANSI MC 96.1
IEC/Classe A
IEC/Classe AA
classe 2 secondo IEC 60584
ASTM E230 e ANSI MC 96.1
| | |
Miglior tempo di risposta
|
dipende dalla configurazione:
t50 = 0,8s
t90 = 2s
dipende dalla configurazione:
TC:
t50 = 2 s
t90 = 5 s
RTD:
t50 = 0,8s
t90 = 2s
t50 = 24 s
t90 = 60 s
| | |
Trasmettitore da testa
|
sì (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
|
sì (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
sì (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
| |
Approvazioni Ex
|
ATEX
IECEX
ATEX
IECEX
UL
FM
CSA
NEPSI
EAC
UK CA
CCC Ex ia IIC T1...T6 Ga
IECEX
IECEX ATEX
ATEX
UKCA
| | |
Certificazione
|
SIL (solo trasmettitore)
SIL (solo trasmettitore)
SIL (solo trasmettitore)
| | |