|
|
|
|
|
|
Principe de mesure
|
Thermorésistance
|
Thermorésistance
|
Thermocouple
|
Caractéristiques / Applications
|
Style métrique
Facile à utiliser
Adapté aux zones explosibles
Raccord process à bride
Process de chimie légère
Répartitions 3D des capteurs
Construction modulaire
Capteurs remplaçables pendant arrêt
Style métrique
Facile à utiliser
Adapté aux zones explosibles
Raccord process à bride
Process de chimie légère
Répartitions 3D des capteurs
Construction modulaire
Capteurs remplaçables pendant arrêt
Chambre de diagnostic
Métrique
Style impérial
Facile à utiliser
Adapté aux zones explosibles
Raccord ajustable comme raccord process
Sans extension
Procédés chimiques légers
| | |
Protecteur / tube de protection
|
sans (pour capteurs à contact direct)
avec (pour capteurs remplaçables)
avec (pour protection mécanique accrue)
Protecteurs multiples, chacun dédié à un capteur
sans (pour capteurs à contact direct)
avec (pour capteurs remplaçables)
avec (pour protection mécanique accrue)
Protecteurs multiples, chacun dédié à un capteur
Sans (pas destiné à être utilisé avec un protecteur)
| | |
Insert / Sonde
|
A isolation minérale (MI), flexible
A isolation minérale (MI), flexible, avec son propre protecteur
A isolation minérale (MI), flexible
A isolation minérale (MI), flexible, avec son propre protecteur
à isolation minérale (MI), flexible
| | |
Diamètre extérieur tube de protection / insert
|
6,0 mm (0,24'')
8,0 mm (0,31")
10,29 mm (1/8")
6,0 mm (0,24'')
8,0 mm (0,31")
10,29 mm (1/8")
6,0 mm (0,24'')
3,2 mm (0,126")
8,0 mm (0,31")
9,5 mm (0,37")
6,35 mm (1/4")
| | |
Longueur dʹimmersion sur demande
|
jusqu'à 30 000,00 mm (1181'')
jusqu'à 30 000,00 mm (1181'')
jusqu'à 13.000,00 mm (511,81'')
| | |
Matériau tube de protection/protecteur
|
1.4401 (316)
1.4435 (316L)
1.4541 (321)
1.4550 (347)
Alloy 600 (2.4816)
1.4401 (316)
1.4435 (316L)
1.4541 (321)
1.4550 (347)
Alloy 600 (2.4816)
1.4401 (316)
1.4435 (316L)
1.4571 (316Ti)
1.4541 (321)
1.4550 (347)
Alloy 600 (2.4816)
| | |
Raccord process
|
Bride :
2" ASME/ANSI B16.5 150 ...600
3" ASME/ANSI B16.5 150 ..600
4" ASME/ANSI B16.5 150 ...600
6" ASME/ANSI B16.5 150 ...600
8" ASME/ANSI B16.5 150 ...600
DN80 EN/DIN 1092.1 PN10 ...PN100
DN100 EN/DIN 1092.1 PN10 ...PN100
DN125 EN/DIN 1092.1 PN10 ...PN100
DN150 EN/DIN 1092.1 PN10 ...PN100
DN200 EN/DIN 1092.1 PN10 ...PN100
Bride :
2" ASME/ANSI B16.5 150 ...600
3" ASME/ANSI B16.5 150 ..600
4" ASME/ANSI B16.5 150 ...600
6" ASME/ANSI B16.5 150 ...600
8" ASME/ANSI B16.5 150 ...600
DN80 EN/DIN 1092.1 PN10 ...PN100
DN100 EN/DIN 1092.1 PN10 ...PN100
DN125 EN/DIN 1092.1 PN10 ...PN100
DN150 EN/DIN 1092.1 PN10 ...PN100
DN200 EN/DIN 1092.1 PN10 ...PN100
Raccord ajustable fileté 1/4"
Raccord ajustable fileté 1/2"
Raccord ajustable fileté 3/4"
Raccord ajustable fileté 1"
Bride comme accessoire
| | |
Forme de lʹextrémité
|
Droite
Droite
Renforcée
Fixation simple
Droite
| | |
Gamme de temperature de service
|
Type K:
max. 1.150 °C
(max. 2.102 °F)
Type J:
max. 920 °C
(max. 1.688 °F)
Type N:
max. 1.150 °C
(max. 2.102 °F)
Type T:
max. 370 °C
(max. 698 °F)
Type K:
max. 1.150 °C
(max. 2.102 °F)
Type J:
max. 720 °C
(max. 1.328 °F)
Type N:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Pt100 WW; 3mm; 316L; -200...600oC
Pt100 WW; 6mm; 316L; -200...600oC
Pt100 TF; 3mm; 316L; -50…400oC
Pt100 TF; 6mm; 316L; -50…400oC
Pt100 StrongSens; 6mm; 316L; -50…500oC
Type K:
max. 920 °C
(max. 1.688 °F)
Type J:
max. 440 °C
(max. 824 °F)
Type N:
max. 920 °C
(max. 1.688 °F)
Type E:
max. 510 °C
(max. 950 °F)
| | |
Pression process max. (statique)
|
à 20 °C : 100 bar (1450 psi)
à 20 °C : 200 bar (2900 psi)
à 20 °C : 90 bar (1305 psi)
| | |
Précision
|
Classe 2 selon IEC 60584
ASTM E230 et ANSI MC 96.1
Classe 2 selon IEC 60584
ASTM E230 et ANSI MC 96.1
IEC/Classe A
IEC/Classe AA
Classe 2 selon IEC 60584
ASTM E230 et ANSI MC 96.1
| | |
Temps de réponse
|
selon la configuration :
TC :
t50 = 2 s
t90 = 5 s
RTD :
t50 = 0,8s
t90 = 2s
selon la configuration :
TC :
t50 = 2 s
t90 = 5 s
RTD :
t50 = 0,8s
t90 = 2s
t50 = 3 s
t90 = 9 s
| | |
Intégration transmetteur en tête
|
oui (4 … 20 mA ; HART ; PROFIBUS PA ; FOUNDATION FIELDBUS)
oui (4 … 20 mA ; HART ; PROFIBUS PA ; FOUNDATION FIELDBUS)
oui (4 … 20 mA ; HART ; PROFIBUS PA ; FOUNDATION FIELDBUS)
| | |
Agrément Ex
|
ATEX
IECEX
ATEX
IECEX
UL
FM
CSA
NEPSI
EAC
UK CA
CCC Ex ia IIC T1...T6 Ga
IECEX
IECEX ATEX
ATEX
UKCA
| | |
Certification
|
SIL (uniquement transmetteur)
SIL (uniquement transmetteur)
SIL (uniquement transmetteur)
| | |