|
|
|
|
|
|
Messprinzip
|
Widerstandsthermometer
|
Widerstandsthermometer
|
Thermoelement
|
Merkmal / Anwendung
|
metrische Bauart
einfache Handhabung
geeignet für Ex-Bereich
Prozessanschluss als Klemmverschraubung
einfache chemische Prozesse
3D Sensoren Verteilung
modulares Design
austauschbare Sensoren beim Abschalten
metrische Bauart
einfache Handhabung
geeignet für Ex-Bereich
Prozessanschluss als Klemmverschraubung
einfache chemische Prozesse
3D Sensoren Verteilung
modulares Design
austauschbare Sensoren beim Abschalten
Diagnosekammer
metrische Bauart
imperiale Bauart
einfache Handhabung
geeignet für Ex-Bereich
Prozessanschluss als Klemmverschraubung
ohne Halsrohr
einfache chemische Prozesse
| | |
Schutzrohr
|
ohne (nicht für Schutzrohreinbau vorgesehen)
mit (für austauschbare Sensoren)
mit (für erhöhten mechanischen Schutz)
Multi Schutzrohre, die jeweils einem Sensor gewidmet sind
ohne (nicht für Schutzrohreinbau vorgesehen)
mit (für austauschbare Sensoren)
mit (für erhöhten mechanischen Schutz)
Multi Schutzrohre, die jeweils einem Sensor gewidmet sind
ohne (nicht für Schutzrohreinbau vorgesehen)
| | |
Messeinsatz
|
mineralisoliert (MI), biegsam
mineralisoliert (MI), biegsam, mit eigenem Schutzrohr
mineralisoliert (MI), biegsam
mineralisoliert (MI), biegsam, mit eigenem Schutzrohr
mineralisoliert (MI), biegsam
| | |
Außendurchmesser Schutzrohr / Messeinsatz
|
6,0 mm (0,24'')
8,0 mm (0,31")
10,29 mm (1/8")
6,0 mm (0,24'')
8,0 mm (0,31")
10,29 mm (1/8")
6,0 mm (0,24'')
3,2 mm (0,126")
8,0 mm (0,31")
9,5 mm (0,37")
6,35 mm (1/4")
| | |
Max. Eintauchlänge auf Anfrage
|
bis 30.000,00 mm (1181'')
bis 30.000,00 mm (1181'')
bis 13.000,00 mm (511,81'')
| | |
Werkstoff Schutzrohr
|
1.4401 (316)
1.4435 (316L)
1.4541 (321)
1.4550 (347)
Alloy 600 (2.4816)
1.4401 (316)
1.4435 (316L)
1.4541 (321)
1.4550 (347)
Alloy 600 (2.4816)
1.4401 (316)
1.4435 (316L)
1.4571 (316Ti)
1.4541 (321)
1.4550 (347)
Alloy 600 (2.4816)
| | |
Prozessanschluss
|
Flansch:
1" ASME/ANSI B16.5 150 ...600
1 1/2" ASME/ANSI B16.5 150 ...600
2" ASME/ANSI B16.5 150 ...600
3" ASME/ANSI B16.5 150 ..600
4" ASME/ANSI B16.5 150 ...600
6" ASME/ANSI B16.5 150 ...600
8" ASME/ANSI B16.5 150 ...600
DN15 EN/DIN 1092.1 PN10 ...PN100
DN25 EN/DIN 1092.1 PN10 ...PN100
DN40 EN/DIN 1092.1 PN10 ...PN100
DN50 EN/DIN 1092.1 PN10 ...PN100
DN80 EN/DIN 1092.1 PN10 ...PN100
DN100 EN/DIN 1092.1 PN10 ...PN100
DN125 EN/DIN 1092.1 PN10 ...PN100
DN150 EN/DIN 1092.1 PN10 ...PN100
DN200 EN/DIN 1092.1 PN10 ...PN100
Flansch:
2" ASME/ANSI B16.5 150 ...600
3" ASME/ANSI B16.5 150 ..600
4" ASME/ANSI B16.5 150 ...600
6" ASME/ANSI B16.5 150 ...600
8" ASME/ANSI B16.5 150 ...600
DN80 EN/DIN 1092.1 PN10 ...PN100
DN100 EN/DIN 1092.1 PN10 ...PN100
DN125 EN/DIN 1092.1 PN10 ...PN100
DN150 EN/DIN 1092.1 PN10 ...PN100
DN200 EN/DIN 1092.1 PN10 ...PN100
Klemmverschraubung 1/4"
Klemmverschraubung 1/2"
Klemmverschraubung 3/4"
Klemmverschraubung 1"
Flansch als Zubehörteil
| | |
Form der Spitze
|
gerade
gerade
verstärkt
einfache Fixierung
gerade
| | |
Arbeitsbereich
|
Typ K:
max. 1.150 °C
(max. 2.102 °F)
Typ J:
max. 920 °C
(max. 1.688 °F)
Typ N:
max. 1.150 °C
(max. 2.102 °F)
Typ T:
max. 370 °C
(max. 698 °F)
Typ K:
max. 1.150 °C
(max. 2.102 °F)
Typ J:
max. 720 °C
(max. 1.328 °F)
Typ N:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Pt100:
-200...600 °C
(-328…1.112 °F)
Pt100 WW:
-200...600 °C
(-328…1.112 °F)
Pt100 TF:
-50…400 °C
(-58...752 °F)
Pt100 StrongSens:
-50…500 °C
(-58...932 °F)
Typ K:
max. 920 °C
(max. 1.688 °F)
Typ J:
max. 440 °C
(max. 824 °F)
Typ N:
max. 920 °C
(max. 1.688 °F)
Typ E:
max. 510 °C
(max. 950 °F)
| | |
Max. Prozessdruck (statisch)
|
bei 20 °C: 100 bar (1450 psi)
bei 20 °C: 200 bar (2900 psi)
bei 20 °C: 20 bar (290 psi)
| | |
Genauigkeit
|
Klasse 2 nach IEC 60584
ASTM E230 und ANSI MC 96.1
Klasse 2 nach IEC 60584
ASTM E230 und ANSI MC 96.1
IEC/Class A
IEC/Class AA
Klasse 2 nach IEC 60584
| | |
Ansprechzeit
|
abhängig vom Aufbau:
TC:
t50 = 2 s
t90 = 5 s
RTD:
t50 = 0,8s
t90 = 2s
abhängig vom Aufbau:
TC:
t50 = 2 s
t90 = 5 s
RTD:
t50 = 0,8s
t90 = 2s
t50 = 3 s
t90 = 9 s
| | |
Aufnahme Kopftransmitter
|
ja (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
ja (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
ja (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
| | |
Ex - Zulassungen
|
ATEX
IECEX
ATEX
IECEX
UL
FM
CSA
NEPSI
EAC
UK CA
CCC Ex ia IIC T1...T6 Ga
IECEX
IECEX ATEX
ATEX
UKCA
| | |
Zertifikate
|
SIL (nur Transmitter)
SIL (nur Transmitter)
SIL (nur Transmitter)
| | |