|
|
|
|
|
|
Princip měření
|
Odporový snímač teploty
|
Odporový snímač teploty
|
Termočlánek
|
Charakteristika/aplikace
|
metrické jednotky
snadné použití
vhodný pro prostředí s nebezpečím výbuchu
přírubové procesní připojení
lehké chemické procesy
rozložení 3D senzorů
modulární provedení
možnost výměny senzorů během odstávek
metrické jednotky
snadné použití
vhodný pro prostředí s nebezpečím výbuchu
přírubové procesní připojení
lehké chemické procesy
rozložení 3D senzorů
modulární provedení
možnost výměny senzorů během odstávek
diagnostická komora
metrické jednotky
imperiální jednotky
snadné použití
vhodný pro prostředí s nebezpečím výbuchu
kompresní tvarovka jako procesní připojení
bez krčku
lehké chemické procesy
| | |
Teploměrná/ochranná jímka
|
bez (pro typ senzorů s přímým kontaktem)
s (pro vyměnitelné senzory)
s (pro typ se zvýšenou mechanickou ochranou)
Termojímky pro více teploměrů
bez (pro typ senzorů s přímým kontaktem)
s (pro vyměnitelné senzory)
s (pro typ se zvýšenou mechanickou ochranou)
Termojímky pro více teploměrů
bez (není určeno pro použití s termojímkou)
| | |
Vložka/sonda
|
minerální izolace (MI), pružné
minerální izolace (MI), pružné, s vlastní termojímkou
minerální izolace (MI), pružné
minerální izolace (MI), pružné, s vlastní termojímkou
minerální izolace (MI), pružné
| | |
Vnější průměr ochranné jímky
|
6,0 mm (0,24'')
8,0 mm (0,31")
10,29 mm (1/8")
6,0 mm (0,24'')
8,0 mm (0,31")
10,29 mm (1/8")
6,0 mm (0,24'')
3,2 mm (0,126")
8,0 mm (0,31")
9,5 mm (0,37")
6,35 mm (1/4")
| | |
Max. délka zanoření na vyžádání
|
až 30.000,00 mm (1181'')
až 30.000,00 mm (1181'')
až 13 000,00 mm (511,81'')
| | |
Materiál ochranné/teploměrné jímky
|
1.4401 (316)
1.4435 (316L)
1.4541 (321)
1.4550 (347)
Alloy 600 (2.4816)
1.4401 (316)
1.4435 (316L)
1.4541 (321)
1.4550 (347)
Alloy 600 (2.4816)
1.4401 (316)
1.4435 (316L)
1.4571 (316Ti)
1.4541 (321)
1.4550 (347)
Alloy 600 (2.4816)
| | |
Procesní připojení
|
příruba:
2" ASME/ANSI B16.5 150 až 600
3" ASME/ANSI B16.5 150 až 600
4" ASME/ANSI B16.5 150 až 600
6" ASME/ANSI B16.5 150 až 600
8" ASME/ANSI B16.5 150 až 600
DN 80 EN/DIN 1092.1 PN 10 až PN 100
DN 100 EN/DIN 1092.1 PN 10 až PN 100
DN 125 EN/DIN 1092.1 PN 10 až PN 100
DN 150 EN/DIN 1092.1 PN 10 až PN 100
DN 200 EN/DIN 1092.1 PN 10 až PN 100
příruba:
2" ASME/ANSI B16.5 150 až 600
3" ASME/ANSI B16.5 150 až 600
4" ASME/ANSI B16.5 150 až 600
6" ASME/ANSI B16.5 150 až 600
8" ASME/ANSI B16.5 150 až 600
DN 80 EN/DIN 1092.1 PN 10 až PN 100
DN 100 EN/DIN 1092.1 PN 10 až PN 100
DN 125 EN/DIN 1092.1 PN 10 až PN 100
DN 150 EN/DIN 1092.1 PN 10 až PN 100
DN 200 EN/DIN 1092.1 PN 10 až PN 100
Svírací šroubení se závitem 1/4"
Svírací šroubení se závitem 1/2"
Svírací šroubení se závitem 3/4"
Svírací šroubení se závitem 1"
Příruba jako příslušenství
| | |
Tvar hrotu
|
Přímý
rovný
vyztužený
snadná montáž
Přímý
| | |
Rozsah provozní teploty
|
Typ K:
-270 °C ...1.100 °C
(-454 °F ...2.012 °F)
Typ J:
-210 °C ...760 °C
(-346 °F ...1.382 °F)
Typ N:
-270 °C …1100 °C
(-454 °F ...2.012 °F)
Typ T:
-270 °C …370 °C
(-454 °F …698 °F)
Typ K:
-270 °C ...1.100 °C
(-454 °F ...2.012 °F)
Typ J:
-210 °C ...760 °C
(-346 °F ...1.382 °F)
Typ N:
-270 °C …1100 °C
(-454 °F ...752 °F)
Pt100 WW; 3mm; 316L; -200...600°C
Pt100 WW; 6mm; 316L; -200...600°C
Pt100 TF; 3mm; 316L; -50…400°C
Pt100 TF; 6mm; 316L; -50…400°C
Pt100 StrongSens; 6mm; 316L; -50…500°C
Typ K:
-270 °C ...1.100 °C
(-454 °F ...2.012 °F)
Typ J:
-210 °C ...760 °C
(-346 °F ...1.382 °F)
Typ N:
-270 °C …1100 °C
(-454 °F ...2.012 °F
Typ E:
-40 °C …870 °C
(-40 °F ...752 °F)
| | |
Max. procesní tlak (statický)
|
při 20 °C: 100 bar (1450 psi)
při 20 °C: 200 bar (2900 psi)
při 20 °C: 90 bar (1305 psi)
| | |
Přesnost
|
třída 2 podle IEC 60584
ASTM E230 a ANSI MC 96.1
třída 2 podle IEC 60584
ASTM E230 a ANSI MC 96.1
IEC / třída A
IEC / třída AA
třída 2 podle IEC 60584
ASTM E230 a ANSI MC 96.1
| | |
Doba odezvy
|
v závislosti na sestavě:
TC:
t50 = 2 s
t90 = 5 s
RTD:
t50 = 0,8 s
t90 = 2 s
v závislosti na sestavě:
TC:
t50 = 2 s
t90 = 5 s
RTD:
t50 = 0,8 s
t90 = 2 s
t50 = 3 s
t90 = 9 s
| | |
Integrovaný hlavicový převodník
|
ano (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
ano (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
ano (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
| | |
Schválení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
|
ATEX
IECEX
ATEX
IECEX
IECEX
IECEX ATEX
ATEX
| | |
Certifikace
|
SIL (pouze převodník)
SIL (pouze převodník)
SIL (pouze převodník)
| | |