SupplyCare Hosting
SCH30
Soluciones de Manejo de Inventario
SupplyCare Enterprise
SCE30B
Soluciones de Manejo de Inventario
Principio de medición
Soluciones de Manejo de Inventario
Soluciones de Manejo de Inventario
Tarea de aplicación
Registro de Datos
Manejo de Datos
Visualización & monitoreo de proceso
Registro de Datos
Manejo de Datos
Visualización & monitoreo de proceso
Campo de Aplicación
El Hospedaje de SupplyCare es un programa operativo basado en la red con tecnología "De Nube" para la indicación y monitoreo de niveles por ejemplo tanques y silos esparcidos alrededor del mundo.
SupplyCare Enterprise SCE30B es un programa operativo basado en la web para la indicación y monitoreo de niveles de por ejemplo tanques y silos esparcidos alrededor del mundo
Sistemas de operación
Active Scripting habilitado
JavaScript habilitado
Permita las cookies
Windows 7 ® (Professional 64)
Windows 10 ® (Enterprise)
Windows Server 2012 ® (Standard 64) R1
Windows Server 2012 ® (Standard 64) R2
Windows Server 2016 (Standard)
Windows Server 2019 (Standard)
Tipo de procesador
4 núcleos, 3 GHz o superior
Memoria principal
8 GB (memoria libre)
Capacidad del disco duro
50 GB para la instalación completa, según el tamaño de la base de datos
Resolución del monitor, display
1280 x 800 (sobremesa), la aplicación también se puede usar en dispositivos móviles
1280 x 800 (sobremesa), la aplicación también se puede usar en dispositivos móviles
Interfaces
Business System a través de IMS Middleware
Navegador de internet
Servidor OPC DA
Hub Elemica B2B
Business System a través de IMS Middleware
Navegador de internet
Otro
SupplyCare Hosting se ejecuta de forma segura en un entorno Apache Tomcat o en un servidor de aplicaciones en la "nube" alojado y mantenido por Endress+Hauser. Los operadores y administradores hacen funcionar la aplicación desde sus escritorios a través del navegador de internet.
SupplyCare Enterprise se ejecuta de manera predeterminada en un entorno Apache Tomcat o en un servidor de aplicaciones a modo de servicio en Microsoft Windows. Los operadores y administradores hacen funcionar la aplicación desde sus escritorios a través del navegador de internet.
Gráficos: Los requisitos mínimos no tienen en cuenta los requerimientos necesarios para el sistema operativo del servidor u otras aplicaciones (p. ej., el software antivirus) instaladas en el servidor. Los requisitos reales y las funciones del producto pueden depender de la configuración del sistema y del sistema operativo. Los requisitos para el hardware dependerán en gran medida del número deseado de usuarios, del comportamiento a prueba de fallos, etc.
Marcas Registradas
Las marcas comerciales siguientes son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/u otros países:
Microsoft®
Windows®
Windows Server®
Las marcas comerciales siguientes son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Google LLC:
Google™
Google Chrome™
Google Maps™
Las marcas comerciales siguientes son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Cisco Systems, Inc. y/o sus afiliados en Estados Unidos y otros países determinados:
IOS®
Safari®, iPhone® y iPad® son marcas comerciales de Apple® Inc., registradas en Estados Unidos y otros países.
Las marcas comerciales siguientes son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/u otros países:
Microsoft®
Windows®
Windows Server®
Las marcas comerciales siguientes son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Google LLC:
Google™
Google Chrome™
Google Maps™
Las marcas comerciales siguientes son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Cisco Systems, Inc. y/o sus afiliados en Estados Unidos y otros países determinados:
IOS®
Safari®, iPhone® y iPad® son marcas comerciales de Apple® Inc., registradas en Estados Unidos y otros países.