SupplyCare Hosting ist eine, in der Endress+Hauser Cloud gehostete, Anwendung zur Anzeige und Überwachung von Füllständen z.B. von weltweit verteilten Tanks oder Silos.
SupplyCare Enterprise SCE30B ist ein webbasiertes Bedienprogramm zur Anzeige und Überwachung von Füllständen z.B. von weltweit verteilten Tanks oder Silos.
Betriebssysteme
Active Scripting aktiviert
JavaScript aktiviert
Cookies zulassen
Windows 10 ® (Enterprise)
Windows 11 ® (Enterprise)
Windows Server 2016 (Standard)
Windows Server 2019 (Standard)
Windows Server 2022 (Standard)
Prozessortyp
4 Cores, 3 GHz oder besser
Hauptspeicher (RAM)
8 GB (freier Speicher)
Festplattenkapazität
50 GB für Vollinstallation, abhängig von der Datenbankgröße
Monitorauflösung
1280 x 800 (Desktop), Anwendung kann auch auf mobilen Endgeräten verwendet werden
1280 x 800 (Desktop), Anwendung kann auch auf mobilen Endgeräten verwendet werden
Schnittstellen
Business System via IMS Middleware
Web Browser
OPC DA Server
Elemica B2B Hub
Business System via IMS Middleware
Web Browser
Weitere
SupplyCare Hosting läuft sicher in einer Apache Tomcat-Umgebung auf einem "Cloud" Applikationsserver von Endress + Hauser. Die Bediener und Administratoren bedienen die Applikation über einen Web-Browser von ihrem Arbeitsplatz aus.
SupplyCare Enterprise läuft in einer Apache Tomcat-Umgebung auf einem Applikationsserver standardmäßig als Dienst unter Microsoft Windows. Die Bediener und Administratoren bedienen die Applikation über einen Web-Browser von ihrem Arbeitsplatz aus.
Grafikkarte: Die Mindestvoraussetzungen berücksichtigen keine Anforderungen für das Server-Betriebssystem oder andere Applikationen (z.B. Antiviren Software), die auf dem Server installiert sind. Die tatsächlichen Anforderungen und Produktfunktionalitäten können abhängig von der Systemkonfiguration und dem Betriebssystem sein. Die Anforderungen an die Hardware hängen sehr individuell von der angestrebten Anwenderzahl, der Ausfallsicherheit usw. ab.
Eingetragene Warenzeichen
Die folgenden Marken sind eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporaton in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern:
Microsoft®
Windows®
Windows Server®
Die folgenden Marken sind eingetragene Marken oder Marken von Google LLC:
Google™
Google Chrome™
Google Maps™
Die folgenden Marken sind eingetragene Marken oder Marken von Cisco Systems, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern:
IOS®
Safari®, iPhone® und iPad® sind Marken von Apple® Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.
Die folgenden Marken sind eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporaton in den Vereinigten Staaten und/ oder anderen Ländern:
Microsoft®
Windows®
Windows Server®
Die folgenden Marken sind eingetragene Marken oder Marken von Google LLC:
Google™
Google Chrome™
Google Maps™
Die folgenden Marken sind eingetragene Marken oder Marken von Cisco Systems, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und/ oder anderen Ländern:
IOS®
Safari®, iPhone® und iPad® sind Marken von Apple® Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.