SupplyCare Enterprise
SCE30B
Solutions de gestion des stocks
SupplyCare Hosting
SCH30
Solutions de gestion des stocks
Principe de mesure
Solutions de gestion des stocks
Solutions de gestion des stocks
Tâche d'application
Acquisition de données
Gestion des données
Surveillance et visualisation des process
Acquisition de données
Gestion des données
Surveillance et visualisation des process
Domaine d'application
SupplyCare Enterprise SCE30B est un logiciel d'exploitation basé sur le web pour l'affichage et la surveillance de niveaux de cuves et de silos répartis dans le monde entier.
SupplyCare Hosting est un logiciel d'exploitation basé sur le "Cloud" pour l'affichage et la surveillance de niveaux de cuves et de silos répartis dans le monde entier.
Système d'exploitation
Windows 10 ® (Enterprise)
Windows 11 ® (Enterprise)
Windows Server 2016 (Standard)
Windows Server 2019 (Standard)
Windows Server 2022 (Standard)
Active Scripting activé
JavaScript activé
Cookies autorisés
Type de processeur
4 coeurs, 3 GHz ou mieux
Mémoire principale
8 Go (mémoire libre)
Capacité du disque dur
50 Go pour l'installation complète, selon la taille de la base de données
Résolution de l'écran, affichage
1280 x 800 (desktop), l'application peut également être utilisée sur un appareil mobile
1280 x 800 (desktop), l'application peut également être utilisée sur un appareil mobile
Interfaces
Business System via IMS Middleware
Web Browser
Business System via IMS Middleware
Web Browser
OPC DA Server
Elemica B2B Hub
Autres
SupplyCare Enterprise fonctionne par défaut dans un environnement Apache Tomcat sur un serveur d'applications comme service sous Microsoft Windows. Les opérateurs et administrateurs utilisent l'application via un navigateur web à partir de leur bureau.
Graphiques : Les exigences minimum ne tiennent pas compte des exigences pour le système d'exploitation du serveur ou d'autres applications (par ex. logiciel antivirus) installées sur le serveur. Les exigences réelles et les fonctions du produit peuvent dépendre de la configuration système et du système d'exploitation. Les exigences pour le hardware dépendent en grande partie du nombre d'utilisateurs souhaité, des performances de sécurité, etc.
SupplyCare Hosting fonctionne en toute sécurité dans un environnement Apache Tomcat sur un serveur d'applications sur le "Cloud" hébergé et entretenu par Endress+Hauser. Les opérateurs et administrateurs utilisent l'application via un navigateur web à partir de leur bureau.
Marques déposées
Les marques suivantes sont soit des marques déposées par la Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays :
Microsoft®
Windows®
Windows Server®
Les marques suivantes sont des marques déposées par Google LLC :
Google™
Google Chrome™
Google Maps™
Les marques suivantes sont des marques déposées par Cisco Systems, Inc. et/ou ses filiales aux Etats-Unis et dans certains autres pays :
IOS®
Safari®, iPhone® et iPad® sont des marques déposées par Apple® Inc., enregistrées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
Les marques suivantes sont soit des marques déposées par la Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays :
Microsoft®
Windows®
Windows Server®
Les marques suivantes sont des marques déposées par Google LLC :
Google™
Google Chrome™
Google Maps™
Les marques suivantes sont des marques déposées par Cisco Systems, Inc. et/ou ses filiales aux Etats-Unis et dans certains autres pays :
IOS®
Safari®, iPhone® et iPad® sont des marques déposées par Apple® Inc., enregistrées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.