|
|
|
|
|
|
测量原理
|
导电性
|
导电性
|
导电性
|
特点/应用
|
紧凑型限位探头,在管道和储罐、混合罐、带或不带搅拌器的过程罐中使用,适用水基液或油基液,带自动粘附补偿,齐平安装
|
紧凑型杆式探头,带多点检测功能,最多5个开关点。便捷截短杆式探头。
|
紧凑型杆式探头,带多点检测功能,最多5个开关点。便捷截断缆式探头
|
特点
|
耐CIP和SIP 可以检测导电性泡沫或可以关闭
|
|
|
电源/通信
|
10…30 VDC
|
DC PNP:10.8...45V 继电器:20...230V AC 继电器:20...55V DC
|
DC PNP:10.8...45V 继电器:20...230V AC 继电器:20...55V DC
|
环境温度
|
-40...70 °C
(-40...158 °F)
|
-40...70 °C (-40...158 °F)
|
-40...70 °C (-40...158 °F)
|
过程温度
|
标准:
-20 ... 100°C 清洗:
-20 ... 150°C,在1小时内 (-4 ... 302°F,在1小时内)
|
-40...100 °C (-40...212 °F)
|
-40...70 °C (-40...158 °F)
|
过程压力(绝压)/最大过压限定值
|
真空... 25 bar (真空... 362.5 psi)
|
真空...10 bar (真空...145 psi)
|
真空...10 bar (真空...145 psi)
|
介质的最小电导率
|
|
10 µS/cm
|
10 µS/cm
|
主要接液部件
|
传感器:316L 传感器密封圈:PEEK
|
316L、PP、PPS
|
316L、FEP、PPS
|
最大拉伸强度
|
|
1000 N
|
500 N
|
过程连接
|
螺纹G1、G1/2、G3/4、M24
|
G 1 1/2 NPT1 1/2"
|
G 1 1/2 NPT1 1/2"
|
卫生型过程连接
|
卡箍ISO 2852 1...1 1/2"、2", DIN11851管道接头
|
|
|
传感器长度
|
|
0.1...4m (3.9"...157")
|
0.25...15m (10"...590")
|
通信
|
DC PNP
|
DC PNP 继电器
|
DC PNP 继电器
|
证书和认证
|
CSA C/US
|
ATEX
|
ATEX
|
安全认证
|
|
溢出保护WHG 泄漏检测
|
溢出保护WHG 泄漏检测
|
设计认证
|
EN 10204-3.1
|
|
|
卫生型认证
|
3A、EHEDG
|
|
|
选项
|
焊座, 卫生型过程连接的转接头
|
|
|
组件
|
|
变送器:FTW325
|
变送器:FTW325
|
应用限制
|
|
注意介质的最小电导率
|
注意介质的最小电导率
|