Détecteur de niveau compact pour conduites ou cuves de stockage, mélange et process avec ou sans agitateur, pour produits aqueux ou à base d'huile, avec compensation active du colmatage, montage affleurant
Sonde à tige compacte avec détection multipoint, jusqu'à 5 points de commutation. Raccourcissement facile de la tige.
Sonde à câble compacte avec détection multipoint, jusqu'à 5 points de commutation. Raccourcissement facile du câble
Spécificités
Compatible NEP et SEP
La mousse conductrice est détectable ou peut être désactivée
Alimentation / Communication
10…30 V DC
DC PNP 10,8V ... 45V Relais 20V ... 230V AC Relais 20V ... 55V DC
DC PNP 10,8V ... 45V Relais 20V ... 230V AC Relais 20V ... 55V DC
Température ambiante
-40 ... 70 °C
(-40 ... 158 °F)
-40 °C ... 70 °C (-40 °F ... 158 °F)
-40 °C ... 70 °C (-40 °F ... 158 °F)
Température de process
Standard :
-20 ... 100 °C
Nettoyage :
-20 ... 150 °C pendant 1h
-4 ... 302 °F pendant 1h
-40 °C ... 100 °C (-40 °F ... 212 °F)
-40 °C ... 70 °C (-40 °F ... 158 °F)
Pression process / Limite surpress. max.
Vide ... 25 bar
(Vide ... 362,5 psi)
Vide ... 10 bar (Vide ... 145 psi)
Vide ... 10 bar (vide ... 145 psi)
Conductivité min. du produit
10 µS/cm
10 µS/cm
Pièces en contact avec le produit
Capteur : 316L
Isolation du capteur : PEEK
316L, PP, PPS
316L, FEP, PPS
Force de traction max.
1000 N
500 N
Raccord process
Filetage G1, G1/2, G3/4, M24
G 1 1/2 NPT1 1/2"
G 1 1/2 NPT1 1/2"
Raccord process hygiénique
Raccord clamp ISO 2852 1 à 1 1/2", 2", raccord de conduite DIN11851
Longueur de sonde
0,1 m ... 4 m (3.9" ... 157")
0,25 m ... 15 m (10" ... 590")
Communication
DC PNP
DC PNP Relais
DC PNP Relais
Certificats / Agréments
CSA C/US
ATEX
ATEX
Agréments de sécurité
Sécurité antidébordement WHG
Détection de fuite
Sécurité antidébordement WHG
Détection de fuite
Agréments de conception
EN 10204-3.1
Agréments hygiéniques
3A, EHEDG
Options
Manchon à souder,
Adaptateur de process pour raccords process hygiéniques