Interruptor de nivel puntual compacto para uso en tuberías y en depósitos de almacenamiento, mezcla y proceso con o sin agitador, para productos a base de agua o aceite, con compensación activa de adherencias, montaje enrasado
Sonda de varilla compacta con detección multipunto, hasta 5 puntos de conmutación posibles. Varilla fácil de acortar.
Sonda de soga compacta con detección multipunto, hasta 5 puntos de conmutación posibles. Soga fácil de acortar
Especialidades
Adecuado para Limpieza-sin-desmontar (CIP) y Esterilizado-sin-desmontar (SIP)
Suministro / Comunicación
10…30 V DC
DC PNP 10,8V ... 45V Relevador 20V ... 230V AC Relevador 20V ... 55V DC
DC PNP 10,8V ... 45V Relevador 20V ... 230V AC Relevador 20V ... 55V DC
Temperatura ambiente
-40 ... 70°C
-40 ... 158°F
-40 °C ... 70 °C (-40 °F ... 158 °F)
-40 °C ... 70 °C (-40 °F ... 158 °F)
Temperatura del proceso
Estándar:
-20 ... 100°C
Limpieza:
-20 ... 150°C para 1h
-4 ... 302°F para 1h
-40 °C ... 100 °C (-40 °F ... 212 °F)
-40 °C ... 70 °C (-40 °F ... 158 °F)
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Vacío ... 25 bar
(Vacío...362,5 psi)
Vacío ... 10 bar (Vacío ... 145 psi)
Vacío ... 10 bar (Vacío ... 145 psi)
Conductividad mín. del producto
10 µS/cm
10 µS/cm
Principales partes húmedas
Sensor: 316L
Aislamiento del sensor: PEEK
316L, PP, PPS
316L, FEP, PPS
Resistencia a la tensión máxima
1000 N
500 N
Conexión a proceso
Cuerda G1, G1/2, G3/4, M24
G 1 1/2 NPT1 1/2"
G 1 1/2 NPT1 1/2"
Conexión a proceso higiénica
Abrazadera ISO 2852 de 1 a 1 1/2", 2", Unión de tubo DIN11851
Longitud del sensor
0.1m ... 4m (3.9" ... 157")
0.25m ... 15m (10" ... 590")
Comunicación
DC PNP
DC PNP Relevador
DC PNP Relevador
Certificados / Aprobaciones
CSA C/US
ATEX, EAC Ex
ATEX, EAC Ex
Aprobaciones de seguridad
Detección de fugas
Detección de fugas
Aprobaciones de diseño
EN 10204-3.1
Aprobaciones higiénicas
3A, EHEDG
Opciones
Adaptador soldado,
Adaptador de proceso para conexiones de proceso higiénicas