Kompakter Grenzschalter für den Einsatz in Rohrleitungen, Lager-, Misch- und Prozessbehälter mit oder ohne Rührwerk, für öl- oder wasserbasierende Medien,
mit Ansatzkompensation, frontbündiger Einbau
Kompakt Stabsonde mit Mehrpunktdetektion bis zu 5 Schaltpunkten. Einfache Sondenkürzung möglich
Kompakt Seilsonde mit Mehrpunktdetektion bis zu 5 Schaltpunkten. Einfache Sondenkürzung möglich
Spezialitäten
CIP und SIP fähig
Leitfähiger Schaum kann detektiert oder ausgeblendet warden
Versorgung / Kommunikation
10…30 V DC
DC PNP 10,8V ... 45V Relais 20V ... 230V AC Relais 20V ... 55V DC
DC PNP 10,8V ... 45V Relais 20V ... 230V AC Relais 20V ... 55V DC
Umgebungstemperatur
-40 ... 70°C
-40 °C ... 70 °C
-40 °C ... 70 °C
Prozesstemperatur
Standard:
-20 ... 100°C
Reinigung:
-20 ... 150°C für 1h
-40 °C ... 100 °C
-40 °C ... 70 °C
Prozessdruck / max. Überlastdruck
Vakuum ... 25 bar
Vakuum ... 10 bar
Vakuum ... 10 bar
Min. Mediumsleitfähigkeit
10 µS/cm
10 µS/cm
Prozessseitige Hauptmaterialien
Sensor: 316L
Sensorisolation: PEEK
316L, PP, PPS
316L, FEP, PPS
Max. Zugfestigkeit
1000 N
500 N
Prozessanschluss
Gewinde G1, G1/2, G3/4, M24
G 1 1/2 NPT1 1/2"
G 1 1/2 NPT1 1/2"
Prozessanschluss hygienisch
Clamp ISO 2852 1 to 1 1/2", 2", DIN11851 Milchrohr
Sensorlänge
0,1m ... 4m
0,25m ... 15m
Kommunikation
DC PNP
DC PNP Relais
DC PNP Relais
Zertifikate / Abnahmen
CSA C/US
ATEX, EAC Ex
ATEX, EAC Ex
Sicherheitszulassungen
Leckage Überwachung
Leckage Überwachung
Konstruktionszulassungen
EN 10204-3.1
Hygienische Zulassungen
3A, EHEDG
Geräteoptionen
Einschweissadapter
Prozessadapter für hygienische Prozessanschlüsse